Do indukcyjnego pomiaru przepływu prądu.
- Nr kat.:
- SV 9677865
- Opis produktu
- Kompaktowa konstrukcja, bez zmiany głębokości montażowej, dzięki mechanicznej integracji z komponentami instalacyjnymi (odstęp między osiami 185 mm), co umożliwia montaż przy niewielkim zapotrzebowaniu na miejsce.
- Materiał
- Poliamid
- Do rozmiaru
- 1 - 3
- Pasuje do nr kat.
- 9677.100
- 9677.110
- 9677.115
- 9677.200
- 9677.210
- 9677.215
- 9677.300
- 9677.310
- 9677.315
- 9677.340
- 9677.770
- 9677.780
- 9677.900
- Moc znamionowa
- 2,5 VA
- Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
- Zacisk ramowy
- Insuslation material (class)
- H
- Primary current
- 250 A
- Secondary current
- 5 A
- Accuracy Class
- 1
- Test specification
- IEC 60 044-1
- EN 60715
- DIN VDE 0414
- DIN 42 600-2
- Przyłącze kabli okrągłych
- 2,5 ‐ 4 mm²
- Częstotliwość znamionowa
- 50 ‐ 60 Hz
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,13 kg
- Masa brutto
- 0,16 kg
- Numer taryfy celnej
- 85044087
- EAN
- 4028177971554
- ETIM 9
- EC002048
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Opis produktu
- SV Przekładnik prądowy 250 A/ 5 A do listwowych rozłączników bezpiecznikowych NH rozm. 1-3 (SV 9677.XXX)