Do indukcyjnego pomiaru przepływu prądu.
- Nr kat.:
- SV 9677951
- Opis produktu
- Kompaktowa konstrukcja, bez zmiany głębokości montażowej, dzięki mechanicznej integracji z komponentami instalacyjnymi (odstęp między osiami 185 mm), co umożliwia montaż przy niewielkim zapotrzebowaniu na miejsce.
- Materiał
- Poliamid
- Do rozmiaru
- 2/3
- Pasuje do nr kat.
- 9677.260
- 9677.265
- 9677.280
- 9677.360
- 9677.365
- 9677.380
- 9677.930
- Moc znamionowa
- 1,5 VA
- Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
- Zacisk ramowy
- Insuslation material (class)
- H
- Primary current
- 400 A
- Accuracy Class
- 1
- Test specification
- IEC 60 044-1
- EN 60715
- DIN VDE 0414
- DIN 42 600-2
- Przyłącze kabli okrągłych
- 2,5 ‐ 4 mm²
- Częstotliwość znamionowa
- 50 ‐ 60 Hz
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,136 kg
- Masa brutto
- 0,146 kg
- Numer taryfy celnej
- 85043129
- EAN
- 4028177984448
- ETIM 9
- EC002048
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Opis produktu
- SV Przekładnik prądowy 400 A/5 A do listwowych rozłączników bezpiecznikowych NH rozm. 2-3 / adaptera do RiLine Compact (SV 9677.XXX)