Przekładnik prądowy

Nr kat.: SV 9677958

Do indukcyjnego pomiaru przepływu prądu.

Nr kat.:
SV 9677958
Opis produktu
Kompaktowa konstrukcja, bez zmiany głębokości montażowej, dzięki mechanicznej integracji z komponentami instalacyjnymi (odstęp między osiami 185 mm), co umożliwia montaż przy niewielkim zapotrzebowaniu na miejsce.
Materiał
Poliamid
Pasuje do nr kat.
9677930
Moc znamionowa
2,5 VA
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
Zacisk ramowy
Insuslation material (class)
H
Primary current
800 A
Secondary current
5 A
Accuracy Class
1
Test specification
IEC 60 044-1
EN 60715
DIN VDE 0414
DIN 42 600-2
Przyłącze kabli okrągłych
2,5 ‐ 4 mm²
Częstotliwość znamionowa
50 ‐ 60 Hz
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,16 kg
Masa brutto
0,17 kg
Numer taryfy celnej
85043129
EAN
4028177984424
ETIM 9
EC002048
ECLASS 8.0
27141146
Opis produktu
SV Przekładnik prądowy 800 A/5 A do adaptera RiLine Compact 185 mm (SV 9677.930)
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Safety instructions