Listwowy rozłącznik bezpiecznikowy NH z napędem migowym

Nr kat.: SV 9677365

3-bieg., do systemów szynowych z odstępem między osiami 185 mm.

Nr kat.:
SV 9677365
Wersja
z możliwością łączenia 3-biegunowego
Sposób działania
Niezależne od obsługi załączanie dzięki automatycznemu, skokowemu mechanizmowi przełączania
Bezpieczne rozłączanie styków dzięki podwójnemu przerwaniu
Materiał
Poliamid
Palność zgodnie z UL 94-V0
Ścieżki stykowe: częściowo posrebrzana miedź hartowana
Kolor
Chassis: RAL 7035
Pokrywa: RAL 7001
Uchwyt: RAL 7016
Do rozmiaru NH
3
Do systemów szynowych z odstępem między osiami
185 mm
Odprowadzenie przewodów
góra
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
Śruba M12
Installation type
Mocowanie na śruby
Liczba biegunów
3-bieg.
Napięcie znamionowe robocze
800 V (AC), 3~
Znamionowy prąd roboczy maks.
500 A
Test specification
IEC/PN-EN 60 947-3
DIN PN-EN 60 269-2 (wkładki bezpiecznikowe)
Wymiary
Szerokość: 100 mm
Wysokość: 772 mm
Przyłącze kabli okrągłych
6 ‐ 240 mm²
Pasuje do szyn zbiorczych
Wysokość: 10 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
15 kg
Masa brutto
15,28 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)
5,285
Numer taryfy celnej
85043129
EAN
4028177806818
ETIM 9
EC001040
ECLASS 8.0
27371401
Opis produktu
SV Listwowy rozłącznik bezpiecznikowy NH z napędem migowym, rozm. 3, 500 A, 800 V, 3-bieg., Bolce M12, 185 mm, Doprowadzenie przewodu od góry, mocowanie na śruby
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Safety instructions