Do zagwarantowania ochrony przed dotykiem w obszarze przyłączenia kabli.
- Nr kat.:
- SV 9677400
- Opis produktu
- Pokrywa przestrzeni przyłączeniowych z możliwością kaskadowania, gwarantująca ochronę przed dotykiem w obszarze przyłączenia kabli przy zastosowaniu końcówek kabli z długimi tulejkami zaciskowymi.
- Materiał
- Poliwęglan
Palność zgodnie z UL 94-V0 - Do rozmiaru
- 00
- Pasuje do nr kat.
- 9677.0X0
- 9677.0X5
- Odprowadzenie przewodów
- dół
- Wskazówka
- W przypadku listwowych rozłączników mocy NH z odprowadzeniem z góry konieczne jest zastosowanie pokrywy przestrzeni przyłączeniowej
- Uwaga dot. nr kat.
- Możliwość zastosowania także w przypadku listwowych rozłączników bezpiecznikowych NH z odprowadzeniem u góry
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,16 kg
- Masa brutto
- 0,2 kg
- Numer taryfy celnej
- 85472000
- EAN
- 4028177705128
- ETIM 9
- EC001638
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Opis produktu
- SV Pokrywa przestrzeni przyłączeniowej, do listwowych rozłączników bezpiecznikowych NH/, listwowych rozłączników bezpiecznikowych NH z napędem migowym, rozm. 00, odgałęzienie kabla dolne (185 mm)
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi