W celu zagwarantowania z tyłu ochrony przed dotykiem w obszarze przyłączenia kabli przy zastosowaniu końcówek kabli z długimi tulejkami zaciskowymi.
- Nr kat.:
- SV 9677402
- Opis produktu
- W celu zagwarantowania z tyłu ochrony przed dotykiem w obszarze przyłączenia kabli przy zastosowaniu końcówek kabli z długimi tulejkami zaciskowymi. W połączeniu z pokrywą przestrzeni przyłączeniowej do części przedniej (9677.400/.410) uzyskuje się w ten sposób kompletną zabezpieczenie przestrzeni przyłączeniowej przed dotknięciem.
- Materiał
- Poliamid
- Kolor
- RAL 7035
- Do rozmiaru
- 00
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,085 kg
- Masa brutto
- 0,086 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177806856
- ETIM 9
- EC001638
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Opis produktu
- SV Pokrywa przestrzeni przyłączeniowej, do listwowych rozłączników NH z napędem migowym, gr. 00 (185 mm)