Pokrywa przestrzeni przyłączeniowej, tylna do listwowych rozłączników bezpiecznikowych z napędem migowym NH

Nr kat.: SV 9677412

W celu zagwarantowania z tyłu ochrony przed dotykiem w obszarze przyłączenia kabli przy zastosowaniu końcówek kabli z długimi tulejkami zaciskowymi.

Nr kat.:
SV 9677412
Opis produktu
W celu zagwarantowania z tyłu ochrony przed dotykiem w obszarze przyłączenia kabli przy zastosowaniu końcówek kabli z długimi tulejkami zaciskowymi. W połączeniu z pokrywą przestrzeni przyłączeniowej do części przedniej (9677.400/.410) uzyskuje się w ten sposób kompletną zabezpieczenie przestrzeni przyłączeniowej przed dotknięciem.
Materiał
Poliamid
Kolor
RAL 7035
Do rozmiaru
1 - 3
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,081 kg
Masa brutto
0,158 kg
Numer taryfy celnej
85472000
EAN
4028177806863
ETIM 9
EC001638
ECLASS 8.0
27142116
Opis produktu
SV Pokrywa przestrzeni przyłączeniowej, do listwowych rozłączników NH z napędem migowym, rozm. 1-3 (185 mm)
Karty produktów
Ogólne informacje techniczne