Do sygnalizacji położenia pokrywy rozłączników bezpiecznikowych.
- Nr kat.:
- SV 9677418
- Opis produktu
- Do sygnalizacji położenia pokrywy rozłączników bezpiecznikowych.
- Zakres dostawy
- Z uchwytem
- Znamionowy prąd roboczy maks.
- 5 A
- Do rozmiaru
- 00 - 3
- Napięcie znamionowe robocze
- 250 V
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,013 kg
- Masa brutto
- 0,014 kg
- Numer taryfy celnej
- 85365019
- EAN
- 4028177806887
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
- SV Mikroprzełącznik, do listwowych rozłączników NH z napędem migowym, rozm. 00-3 (185 mm)