Do montażu komponentów RiLine Compact na systemach szyn 185 mm.
- Nr kat.:
- SV 9677930
- Materiał
- Palność zgodnie z UL 94
- Kolor
- RAL 7035
- Do systemów szynowych z odstępem między osiami
- 185 mm
- Odprowadzenie przewodów
- góra/dół
- Installation type
- Mocowanie na śruby
- Liczba biegunów
- 3-bieg.
- Prąd znamionowy maksymalny
- 320 A
- Napięcie znamionowe robocze
- 690 V, 3~
- Wskazówka
- Do mocowania na perforowanych szynach zbiorczych. Należy zwrócić uwagę, aby w pobliżu urządzenia nie był zainstalowany profil zakrywający.
- W przypadku zastosowania adaptera na szynach zbiorczych z zabezpieczeniem przed dotykiem wymagane jest zastosowanie zacisku stykowego
- Do montażu przekładnika
- Tak
- Wymiary
- Szerokość: 100 mm
Wysokość: 670 mm - Pasuje do szyn zbiorczych
- Wysokość: 10 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 2,6 kg
- Masa brutto
- 2,769 kg
- Numer taryfy celnej
- 85469010
- EAN
- 4028177979734
- ETIM 9
- EC001531
- ETIM 8
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Opis produktu
- SV Adapter 320 A (2 x 160 A), 3-bieg., odprowadzenie z góry/ z dołu, mocowanie śrubowe, do komponentów RiLine Compact
- Atesty
- UL + C-UL (listed)
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi