Wspornik szyn zbiorczych (185 mm)

Nr kat.: SV 9677500

Do płaskich szyn miedzianych 40/60/80/100/120 x 10 mm

Nr kat.:
SV 9677500
Materiał
Poliamid
Palność zgodnie z UL 94-V0
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Z elementami mocującymi do pokrywy zabezpieczenia przed dotykiem (rynienka podstawy)
Liczba biegunów
3-bieg.
185 mm
Pasuje do szyn zbiorczych
40 x 10 mm
60 x 10 mm
80 x 10 mm
100 x 10 mm
120 x 10 mm
Liczba biegunów
3-bieg.
Napięcie znamionowe robocze
1000 V, 3~
1500 V (DC)
Opak.
2 szt.
Waga netto
1,72 kg
Masa brutto
1,92 kg
Numer taryfy celnej
85469010
EAN
4028177705326
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Opis produktu
SV Wspornik szyn zbiorczych, 3-bieg., Odstęp środkowy szyn zbiorczych 185 mm, do szyny zbiorczej SxW: 40x10/60-120x10 mm
Atesty
UL + C-UL (listed)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Safety instructions
Karty produktów
Ogólne informacje techniczne