Do bezotworowego łączenia szyn miedzianych 40 x 10 – 120 x 10 mm.
- Nr kat.:
- SV 9677610
- Opis produktu
- Do bezotworowego łączenia płaskich szyn miedzianych.
- Materiał
- E-Cu
- Powierzchnia
- Ocynowane
- Do szyny zbiorczej o wymiarach (mm) / wymagana ilość na szynę
- 40 x 10 / 1
80 x 10 / 2
100 x 10 / 1 - Wskazówka
- W przypadku szyny zbiorczej 100 x 10 mm potrzeba po 1 szt. 9677.610 i 9677.620
- Pasuje do szyn zbiorczych
- 40 x 10 mm
- 80 x 10 mm
- 100 x 10 mm
- Wymiary
- Długość: 40 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,44 kg
- Masa brutto
- 0,5 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 0,407
- Numer taryfy celnej
- 74071000
- EAN
- 4028177705388
- ETIM 9
- EC000713
- ECLASS 8.0
- 27400606
- Opis produktu
- SV Łącznik szynowy, do E-Cu 40/80/100x10 mm, dł.: 40 mm
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi
- Safety instructions