- Numer artykułu:
- SV 9677.530
- Opis produktu
- Do mocowania systemów szyn zbiorczych z odstępem między osiami 185 mm w szafach sterowniczych TS/SE.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- 2 mocowania systemowe (lewe/prawe)
2 szyny montażowe chassis
Wraz z zestawem montażowym
Mocowanie systemowe (środkowe)
- Wskazówki dotyczace montażu
- Do zmiennego przestawiania wgłębnego systemu szyn zbiorczych w szafie sterowniczej potrzebna jest dodatkowo szyna systemowa chassis 17 x 73 mm (do wewnętrznej płaszczyzny montażowej). Montaż odbywa się odpowiednio do głębokości szafy.
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 5,4 kg
- Masa brutto
- 5,6 kg
- Numer taryfy celnej
- 73182900
- EAN
- 4028177705357
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
-
SV Mocowanie systemowe, do wsporników szyn zbiorczych, SV 9677500, do TS, SE (szer.: 1000 mm)