Mocowanie systemowe do TS, VX SE

Nr kat.: SV 9677540

Do mocowania systemów szyn zbiorczych z odstępem między osiami 185 mm w szafach sterowniczych TS/SE.

Nr kat.:
SV 9677540
Opis produktu
Do mocowania systemów szyn zbiorczych z odstępem między osiami 185 mm w szafach sterowniczych TS/SE.
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
2 mocowania systemowe (lewe/prawe)
2 szyny montażowe chassis
Wraz z zestawem montażowym
Mocowanie systemowe (środkowe)
Wskazówki dotyczace montażu
Do zmiennego przestawiania wgłębnego systemu szyn zbiorczych w szafie sterowniczej potrzebna jest dodatkowo szyna systemowa chassis 17 x 73 mm (do wewnętrznej płaszczyzny montażowej). Montaż odbywa się odpowiednio do głębokości szafy.
Pasuje do szerokości
= 1 200 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
5,5 kg
Masa brutto
5,78 kg
Numer taryfy celnej
83024900
EAN
4028177705364
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Opis produktu
SV Mocowanie systemowe, do wsporników szyn zbiorczych, SV 9677500, do TS, SE (szer.: 1200 mm)
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Ogólne informacje techniczne