- Nr kat.:
- RX 9360064
- Korzyści
- Oszczędność czasu dzięki w pełni cyfrowym danym produktów
- Krótszy czas montażu dzięki wstępnie zmontowanej, kompletnej tablicy rozdzielczej
- Nadaje się do zastosowań w zakresie prądu przemiennego do 1000 V AC i prądu stałego do 1500 V DC
- Sprawdzona wytrzymałość zwarciowa do maks. 65 kA
- Zabezpieczenie przed dotknięciem IP 2XB, możliwość rozszerzenia do IP 3X z przodu
- Tested and certified to IEC and UL
- Simple extension and baying
- Materiał
- Poliamid (PA 6)
Palność zgodnie z UL 94
E-Cu
- Kolor
- RAL 35745
RAL 9005
- Zakres dostawy
- Wraz z wbudowanymi szynami zbiorczymi
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 2XB
- Normy
- IEC 61 439-1/-2
- UL 508
- Prąd znamionowy maksymalny
- 550 A
- Prąd znamionowy (UL)
- 540 A
- Parametry elektryczne UL (SCCR)
- 45 kA - 600 V, RMS
- 100 kA - 600 V, wkładka bezpiecznikowa klasy L maks. 1600 A, JDDZ/7
- 100 kA - 600 V, wyłącznik mocy maks. 600 A, DIVQ/7
- 100 kA - 480 V, wyłącznik mocy maks. 800 A, DIVQ/7
- 65 kA - 600 V, wyłącznik mocy maks. 800 A, DIVQ/7
- Odstęp środkowy szyn zbiorczych
- 60 mm
- Znamionowe napięcie udarowe Uimp
- 12 kV
- Napięcie znamionowe
- 1 000 V AC
1 500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
- Rated insulation voltage
- 1 000 V AC
1 500 V DC
- Rated impulse withstand current
- 115,5 kA
94,5 kA (UL)
- Znamionowa krótkotrwała wytrzymałość prądowa/t
- 45 kA/500 ms
- Kategoria przepięcia
- 4
- Stopień zanieczyszczenia
- 3
- Wymiary szyn zbiorczych
- 30 mm x 5 mm
- Liczba biegunów
- 3-bieg.
- Częstotliwość składowych podstawowych
- 50...60 Hz
- Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
- 10...90 %
- Zakres temperatury pracy
- -5 °C...55 °C
- Temperatura składowania
- -25 °C...75 °C
- Wymiary
- Szerokość: 505 mm
Wysokość: 246 mm
Głębokość: 49 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 4,5 kg
- Masa brutto
- 4,78 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 2,001
- Numer taryfy celnej
- 85369010
- EAN
- 4028177997363
- ETIM 9
- EC001900
- Opis produktu
-
RX Tablica RiLineX 550 A, 3-bieg., z szynami zbiorczymi E-Cu 30x5 mm, 60 mm odstęp między osiami szyn, szer.: 505 mm