- Nr kat.:
- RX 9360000
- Korzyści
- Oszczędność czasu dzięki w pełni cyfrowym danym produktów
- Krótszy czas montażu dzięki wstępnie zmontowanej, kompletnej tablicy rozdzielczej
- Sprawdzona wytrzymałość zwarciowa do maks. 65 kA
- Nadaje się do zastosowań w zakresie prądu przemiennego do 1000 V AC i prądu stałego do 1500 V DC
- Zabezpieczenie przed dotknięciem IP 2XB, możliwość rozszerzenia do IP 3X z przodu
- Tested and certified to IEC and UL
- Simple extension and baying
- Materiał
- Część górna: blacha stalowa, ocynkowana
Płyta stykowa: E-Cu, cynowana
Osłona czołowa: poliamid (PA 6)
Palność zgodnie z UL 94 - Kolor
- RAL 35745
- Zakres dostawy
- 3 łączniki szynowe
1 osłona czołowa
1 płyta izolująca - Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 2XB
- Normy
- IEC 61 439-1/-2
- UL 508
- Prąd znamionowy maksymalny
- 780 A
- Prąd znamionowy (UL)
- 780 A
- Parametry elektryczne UL (SCCR)
- 52,5 kA - 600 V, RMS
- 100 kA - 600 V, wkładka bezpiecznikowa klasy L maks. 1600 A, JDDZ/7
- 100 kA - 600 V, wyłącznik mocy maks. 600 A, DIVQ/7
- 100 kA - 480 V, wyłącznik mocy maks. 800 A, DIVQ/7
- 65 kA - 600 V, wyłącznik mocy maks. 800 A, DIVQ/7
- Znamionowe napięcie udarowe Uimp
- 12 kV
- Napięcie znamionowe
- 1 000 V AC
1 500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL) - Rated insulation voltage
- 1 000 V AC
1 500 V DC - Rated impulse withstand current
- 103 kA
115,5 kA - Znamionowa krótkotrwała wytrzymałość prądowa/t
- 45 kA/200 ms
52,5 kA/500 ms - Kategoria przepięcia
- 4
- Stopień zanieczyszczenia
- 3
- Liczba biegunów
- 3-bieg.
- Częstotliwość składowych podstawowych
- 50...60 Hz
- Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
- 10...90 %
- Pasuje do szyn zbiorczych
- 30 x 5/10 mm
- Zakres temperatury pracy
- -5 °C...55 °C
- Wymiary
- Szerokość: 153 mm
Wysokość: 240 mm
Głębokość: 77 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1,88 kg
- Masa brutto
- 1,924 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 0,297
- Numer taryfy celnej
- 85369010
- EAN
- 4028177997431
- ETIM 9
- EC002270
- Opis produktu
- RX Zestaw do łączenia szeregowego, z łącznikami do tablicy RiLineX 3-bieg.
RiLineX baying set do płyty
Nr kat.: RX 9360000
RiLineX baying connector set for the complete board, for use with 550 A and 800 A. Comprising a busbar connector and contact hazard protection cover. For simple baying of boards between two bayed VX enclosures, no drilling required.