- Nr kat.:
- RX 9365020
- Materiał
- Poliamid (PA 6)
Palność zgodnie z UL 94 - Kolor
- RAL 35745
- Pasuje do nr kat.
- 9360.004 - .088
- 9360.110 - .150
- Wymiary
- Szerokość: 100 mm
Wysokość: 60 mm - Opak.
- 10 szt.
- Waga netto
- 0,19 kg
- Masa brutto
- 0,19 kg
- Numer taryfy celnej
- 39191019
- ETIM 9
- EC002270
- Opis produktu
- RX Listwy zakrywające do tablicy RiLineX i modułu bazowego
- Dokumentacja
- Quick guide