- Nr kat.:
- RX 9360110
- Korzyści
- Skalowalne długości systemu z modułami bazowymi
- Łatwy montaż
- Skalowalny zakres prądu dzięki zmiennym przekrojom szyn zbiorczych
- Sprawdzona wytrzymałość zwarciowa do maks. 65 kA
- Nadaje się do zastosowań w zakresie prądu przemiennego do 1000 V AC i prądu stałego do 1500 V DC
- null
- Zabezpieczenie przed dotknięciem IP 2XB, możliwość rozszerzenia do IP 3X z przodu
- Sprawdzone i certyfikowane wg IEC i UL
- Łatwa rozbudowa i łączenie pól
- Materiał
- Poliamid (PA 6)
Palność zgodnie z UL 94
- Kolor
- RAL 35745
RAL 9005
- Zakres dostawy
- Część dolna modułu bazowego
Moduł bazowy (pokrywa zabezpieczenia przed dotykiem)
Wraz ze śrubami mocującymi
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 2XB
- Normy
- IEC/EN 61439-1
- UL 508
- Prąd znamionowy maksymalny
- 800 A
- Wskazówka
- Szyny zbiorcze nie są objęte zakresem dostawy
- Parametry elektryczne UL (SCCR)
- 65 kA - 600 V, RMS
- 100 kA - 600 V, wkładka bezpiecznikowa klasy L maks. 1600 A, JDDZ/7
- 100 kA - 480 V, wyłącznik mocy maks. 800 A, DIVQ/7
- 65 kA - 600 V, wyłącznik mocy maks. 800 A, DIVQ/7
- Odstęp środkowy szyn zbiorczych
- 60 mm
- Znamionowe napięcie udarowe Uimp
- 12 kV
- Napięcie znamionowe
- 1 000 V AC
600 V AC (UL)
1 500 V DC
600 V DC (UL)
- Rated insulation voltage
- 1 000 V AC
1 500 V DC
- Znamionowa krótkotrwała wytrzymałość prądowa/t
- 65 kA/500 ms
- Kategoria przepięcia
- 4
- Stopień zanieczyszczenia
- 3
- Liczba biegunów
- 3-bieg.
- Częstotliwość składowych podstawowych
- 50...60 Hz
- Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
- 10...90 %
- Pasuje do szyn zbiorczych
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Zakres temperatury pracy
- -5 °C...55 °C
- Temperatura składowania
- -25 °C...75 °C
- Wymiary
- Szerokość: 100 mm
Wysokość: 246 mm
Głębokość: 49 mm
- Opak.
- 6 szt.
- Waga netto
- 3 kg
- Masa brutto
- 3,292 kg
- Numer taryfy celnej
- 85369010
- EAN
- 4028177997295
- ETIM 9
- EC001900
- Opis produktu
-
RX Moduł bazowy RiLineX, 3-bieg., dł.=100 mm