Moduł bazowy RiLineX

Nr kat.: RX 9360150

Moduł bazowy RiLineX, 3-bieg., szerokość 54 mm, ze zintegrowanym uchwytem szyn zbiorczych z możliwością zabudowy, do modułowej tablicy rozdzielczej RiLineX. Można zintegrować szyny płaskie od 15 x 5 mm do 30 x 10 mm. Pełna ochrona przed dotykiem do IP 2XB, możliwość rozszerzenia do 3X. Moduł bazowy składa się z części dolnej, w tym uchwytów szyn zbiorczych, oraz części górnej, która służy jako zabezpieczenie przed dotykiem. Do całościowego rozwiązania złożonego z modułów podstawowych potrzebne są dodatkowo moduły końcowe.

Nr kat.:
RX 9360150
Korzyści
Skalowalne długości systemu z modułami bazowymi
Łatwy montaż
Skalowalny zakres prądu dzięki zmiennym przekrojom szyn zbiorczych
Sprawdzona wytrzymałość zwarciowa do maks. 65 kA
Nadaje się do zastosowań w zakresie prądu przemiennego do 1000 V AC i prądu stałego do 1500 V DC
null
Zabezpieczenie przed dotknięciem IP 2XB, możliwość rozszerzenia do IP 3X z przodu
Sprawdzone i certyfikowane wg IEC i UL
Łatwa rozbudowa i łączenie pól
Materiał
Poliamid (PA 6)
Palność zgodnie z UL 94
Kolor
RAL 35745
RAL 9005
Zakres dostawy
Część dolna modułu bazowego
Moduł bazowy (pokrywa zabezpieczenia przed dotykiem)
Wraz ze śrubami mocującymi
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 2XB
Normy
IEC/EN 61439-1
UL 508
Prąd znamionowy maksymalny
800 A
Wskazówka
Szyny zbiorcze nie są objęte zakresem dostawy
Parametry elektryczne UL (SCCR)
65 kA - 600 V, RMS
100 kA - 600 V, wkładka bezpiecznikowa klasy L maks. 1600 A, JDDZ/7
100 kA - 480 V, wyłącznik mocy maks. 800 A, DIVQ/7
65 kA - 600 V, wyłącznik mocy maks. 800 A, DIVQ/7
Odstęp środkowy szyn zbiorczych
60 mm
Znamionowe napięcie udarowe Uimp
12 kV
Napięcie znamionowe
1 000 V AC
600 V AC (UL)
1 500 V DC
600 V DC (UL)
Rated insulation voltage
1 000 V AC
1 500 V DC
Znamionowa krótkotrwała wytrzymałość prądowa/t
65 kA/500 ms
Kategoria przepięcia
4
Stopień zanieczyszczenia
3
Liczba biegunów
3-bieg.
Częstotliwość składowych podstawowych
50...60 Hz
Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
10...90 %
Pasuje do szyn zbiorczych
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Zakres temperatury pracy
-5 °C...55 °C
Temperatura składowania
-25 °C...75 °C
Wymiary
Szerokość: 54 mm
Wysokość: 246 mm
Głębokość: 49 mm
Długość: 54 mm
Opak.
6 szt.
Waga netto
1,56 kg
Masa brutto
1,92 kg
Numer taryfy celnej
85369010
EAN
4028177997271
ETIM 9
EC001900
Opis produktu
RX Moduł bazowy RiLineX, 3-bieg., dł.=54 mm
Atesty
UL + C-UL (listed)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Quick guide
Safety instructions
Karty produktów
Ogólne informacje techniczne