Zestaw modułu końcowego RiLineX do modułu bazowego

Nr kat.: RX 9360101

Zestaw modułu końcowego RiLineX, 3-bieg., do modułowej tablicy rozdzielczej RiLineX. Za pomocą tego zestawu można wykonać lewe i prawe zakończenie tablicy z pełnym zabezpieczeniem przed dotykiem. Produkt ten jest potrzebny raz dla każdego zmontowanego modułowego systemu tablicy rozdzielczej RiLineX.

Nr kat.:
RX 9360101
Korzyści
Skalowalne długości systemu z modułami bazowymi
Łatwy montaż
Skalowalny zakres prądu dzięki zmiennym przekrojom szyn zbiorczych
Sprawdzona wytrzymałość zwarciowa do maks. 65 kA
Nadaje się do zastosowań w zakresie prądu przemiennego do 1000 V AC i prądu stałego do 1500 V DC
null
Zabezpieczenie przed dotknięciem IP 2XB, możliwość rozszerzenia do IP 3X z przodu
Sprawdzone i certyfikowane wg IEC i UL
Łatwa rozbudowa i łączenie pól
Materiał
Poliamid (PA 6)
Palność zgodnie z UL 94
Kolor
RAL 35745
Zakres dostawy
Element końcowy tablicy rozdzielczej, lewy
Element końcowy tablicy rozdzielczej, prawy
Wraz z zestawem montażowym
Pasuje do nr kat.
9360.110
9360.120
9360.150
Opak.
2 szt.
Waga netto
1 kg
Masa brutto
1,151 kg
Numer taryfy celnej
85472000
EAN
4028177997325
ETIM 9
EC002270
Opis produktu
RX Zestaw modułu końcowego do modułu bazowego RiLineX 3-bieg.
Atesty
UL + C-UL (listed)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Quick guide
Safety instructions
Karty produktów
Ogólne informacje techniczne