Zestaw do łączenia szeregowego RiLineX do modułu bazowego

Nr kat.: RX 9360104

Zestaw do łączenia szeregowego RiLineX w wersji długiej, do łączenia tablic między dwoma połączonymi szafami VX (łączenie pól). Wersja wraz z zabezpieczeniem przed dotykiem z przodu i z tyłu. Zestaw jest dostarczany bez łączników szynowych (9365013), które są dostępne w akcesoriach.

Nr kat.:
RX 9360104
Korzyści
Skalowalne długości systemu z modułami bazowymi
Łatwy montaż
Skalowalny zakres prądu dzięki zmiennym przekrojom szyn zbiorczych
Sprawdzona wytrzymałość zwarciowa do maks. 65 kA
Nadaje się do zastosowań w zakresie prądu przemiennego do 1000 V AC i prądu stałego do 1500 V DC
null
Materiał
Poliamid (PA 6)
Palność zgodnie z UL 94
Kolor
RAL 35745
Zakres dostawy
Element końcowy tablicy rozdzielczej, lewy i prawy
Osłona modułu tablicy rozdzielczej
Płyta podłogi modułu tablicy
Wraz z zestawem montażowym
Pasuje do nr kat.
9365.013
Opak.
2 szt.
Waga netto
1,46 kg
Masa brutto
1,481 kg
Numer taryfy celnej
85369010
EAN
4028177997301
ETIM 9
EC002270
Opis produktu
RX Zestaw do łączenia szeregowego do modułu bazowego RiLineX, bez łączników (łączenie szeregowe)
Atesty
UL + C-UL (listed)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Quick guide
Safety instructions
Karty produktów
Ogólne informacje techniczne