Wspornik do urządzeń RiLineX bez kontaktu systemowego
Adapter urządzeniowy RiLineX do systemów szyn zbiorczych 60 mm. Adaptery urządzeniowe z zamontowaną szyną nośną do montażu odpowiedniego osprzętu (np. aparatury zabezpieczającej), dostępne różne szerokości adapterów. Adaptery urządzeniowe można elastycznie dostosować do odpowiednich wymagań za pomocą dodatkowych akcesoriów. Dostępne są dodatkowe szyny nośne, również z regulacją wysokości, oraz inne elementy mocujące. Dostępny jest odpowiedni blok przedłużający, który zwiększa wysokość o 60 mm.