- Nr kat.:
- RX 9360200
- Korzyści
- Mocowanie na systemie szyn zbiorczych i podłączenie przewodu tylko za pomocą jednej śruby
- Materiał
- Poliamid (PA 6)
Palność zgodnie z UL 94
- Kolor
- RAL 9005
- Rated current of round conductor
- 76 A
- Rated current of round conductor (UL)
- 66 A
- Parametry elektryczne UL (SCCR)
- 5 kA - 600 V, RMS
- 35 kA - 480 V, wyłącznik mocy maks. 60 A, DIVQ/7
- 100 kA - 600 V, wkładka bezpiecznikowa klasy J maks. 100 A, JDDZ/7
- Odprowadzenie przewodów
- góra/dół
- Do systemów szynowych z odstępem między osiami
- 60 mm
- Liczba biegunów
- 3-bieg.
- Pasuje do systemu szyn zbiorczych
- RiLineX
- RiLine60
- Wymiary
- Szerokość: 26,8 mm
Wysokość: 239,2 mm
Głębokość: 103,3 mm
- Przyłącze kabli okrągłych
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Podłączenie przewodów okrągłych, o cienkim przewodzie z zarobioną końcówką
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Podłączenie przewodów okrągłych, o cienkim przewodzie z zarobioną końcówką AWG
- AWG 16 ‐ AWG 6
- Podłączenie przewodów okrągłych, masywnych
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Podłączenie przewodów okrągłych, jednożyłowych AWG
- AWG 16 ‐ AWG 6
- Podłączenie przewodów okrągłych, wielożyłowych
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Podłączenie przewodów okrągłych, wielożyłowych AWG
- AWG 16 ‐ AWG 4
- Pasuje do szyn zbiorczych
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Napięcie znamionowe
- 800 V AC
800 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
- Kategoria przepięcia
- 4
- Stopień zanieczyszczenia
- 3
- Normy
- IEC/EN 61439-1
- UL 508
- Znamionowe napięcie udarowe Uimp
- 8 kV
- Rated insulation voltage
- 800 V
- Power dissipation (max.)
- 7 W
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 2XB
- Operation humidity max
- 90 %
- Zakres temperatury pracy
- -5 °C...55 °C
- Temperatura składowania
- -25 °C...75 °C
- Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
- 10...90 %
- Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 1,2 kg
- Masa brutto
- 1,656 kg
- Numer taryfy celnej
- 85369010
- EAN
- 4028177997264
- ETIM 9
- EC001531
- Opis produktu
-
Adapter przyłączeniowy RX 3-bieg., szer.x wys.: 27x240 mm, zacisk przyłączeniowy maks. 16 mm²