Adaptery przyłączeniowe RiLineX

Nr kat.: RX 9360210

Adapter przyłączeniowy RiLineX do systemów szyn zbiorczych 60 mm. Urządzenie posiada mocowanie śrubowe, przez co nadaje się do szyn o grubości od 5 do 10 mm.

Nr kat.:
RX 9360210
Korzyści
Mocowanie na systemie szyn zbiorczych i podłączenie przewodu tylko za pomocą jednej śruby
Materiał
Poliamid (PA 6)
Palność zgodnie z UL 94
Kolor
RAL 9005
Rated current of round conductor
320 A
Rated current of round conductor (UL)
280 A
Parametry elektryczne UL (SCCR)
10 kA - 600 V, RMS
100 kA - 600 V, wyłącznik mocy maks. 250 A, DIVQ/7
100 kA - 600 V, wkładka bezpiecznikowa klasy J maks. 200 A, JDDZ/7
Odprowadzenie przewodów
góra/dół
Do systemów szynowych z odstępem między osiami
60 mm
Liczba biegunów
3-bieg.
Pasuje do systemu szyn zbiorczych
RiLineX
RiLine60
Wymiary
Szerokość: 63,2 mm
Wysokość: 239,4 mm
Głębokość: 79,2 mm
Przyłącze kabli okrągłych
2,5 ‐ 70 mm²
Podłączenie przewodów okrągłych, o cienkim przewodzie z zarobioną końcówką
6 ‐ 50 mm²
Podłączenie przewodów okrągłych, o cienkim przewodzie z zarobioną końcówką AWG
AWG 10 ‐ AWG 1
Podłączenie przewodów okrągłych, masywnych
2,5 ‐ 16 mm²
Podłączenie przewodów okrągłych, jednożyłowych AWG
AWG 14 ‐ AWG 6
Podłączenie przewodów okrągłych, wielożyłowych
6 ‐ 70 mm²
Podłączenie przewodów okrągłych, wielożyłowych AWG
AWG 10 ‐ AWG 2/0
Pole zaciskowe warstwowych szyn miedzianych (szer. x wys.)
13 x 5 mm
Pasuje do szyn zbiorczych
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Napięcie znamionowe
800 V AC
800 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Kategoria przepięcia
4
Stopień zanieczyszczenia
3
Normy
IEC/EN 61439-1
UL 508
Znamionowe napięcie udarowe Uimp
8 kV
Rated insulation voltage
800 V
Power dissipation (max.)
14 W
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 2XB
Operation humidity max
90 %
Zakres temperatury pracy
-5 °C...55 °C
Temperatura składowania
-25 °C...75 °C
Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
10...90 %
Opak.
4 szt.
Waga netto
1,776 kg
Masa brutto
1,925 kg
Numer taryfy celnej
85369010
EAN
4028177997257
ETIM 9
EC001531
Opis produktu
Adapter przyłączeniowy RX 3-bieg., szer.x wys.: 63x240 mm, zacisk przyłączeniowy maks. 70 mm², pole zacisku szer. x wys.: 13x5 mm
Atesty
UL + C-UL (listed)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Quick guide
Safety instructions
Karty produktów
Ogólne informacje techniczne