Adaptery przyłączeniowe RiLineX

Nr kat.: RX 9360230

Adapter przyłączeniowy RiLineX do systemów szyn zbiorczych 60 mm. Urządzenie posiada mocowanie śrubowe, przez co nadaje się do szyn o grubości od 5 do 10 mm.

Nr kat.:
RX 9360230
Korzyści
Mocowanie na systemie szyn zbiorczych i podłączenie przewodu tylko za pomocą jednej śruby
Materiał
Poliamid (PA 6)
Palność zgodnie z UL 94
Kolor
RAL 9005
Rated current of round conductor
630 A
Rated current of round conductor (UL)
600 A
Rated current of laminated copper bar
790 A
Rated current of laminated copper bar (UL)
760 A
Parametry elektryczne UL (SCCR)
27,5 kA - 600 V, RMS
100 kA - 600 V, wyłącznik mocy maks. 400 A, DIVQ/7
100 kA - 600 V, wkładka bezpiecznikowa klasy L maks. 1200 A, JDDZ/7
Odprowadzenie przewodów
góra/dół
Do systemów szynowych z odstępem między osiami
60 mm
Liczba biegunów
3-bieg.
Pasuje do systemu szyn zbiorczych
RiLineX
RiLine60
Wymiary
Szerokość: 126,8 mm
Wysokość: 239,4 mm
Głębokość: 104,6 mm
Przyłącze kabli okrągłych
95 ‐ 240 mm²
Podłączenie przewodów okrągłych, o cienkim przewodzie z zarobioną końcówką
95 ‐ 240 mm²
Podłączenie przewodów okrągłych, o cienkim przewodzie z zarobioną końcówką AWG
AWG 3/0 ‐ AWG 450
Podłączenie przewodów okrągłych, wielożyłowych
95 ‐ 240 mm²
Podłączenie przewodów okrągłych, wielożyłowych AWG
AWG 3/0 ‐ AWG 450
Podłączenie przewodów sektorowych, jednożyłowych
120 ‐ 240 mm²
Podłączenie przewodów sektorowych, jednożyłowych AWG
AWG 4/0 - AWG 450 kcmil
Podłączenie przewodów sektorowych, wielożyłowych
95 ‐ 240 mm²
Podłączenie przewodów sektorowych, wielożyłowych AWG
AWG 3/0 - AWG 450 kcmil
Connection sector conductor (max.)
240 mm²
Pole zaciskowe warstwowych szyn miedzianych (szer. x wys.)
24 x 20 mm
Napięcie znamionowe
1 000 V AC
1 500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Kategoria przepięcia
4
Stopień zanieczyszczenia
3
Normy
IEC/EN 61439-1
UL 508
Znamionowe napięcie udarowe Uimp
12 kV
Rated insulation voltage
1 000 V
Power dissipation (max.)
20 W
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 2XB
Operation humidity max
90 %
Zakres temperatury pracy
-5 °C...55 °C
Temperatura składowania
-25 °C...75 °C
Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
10...90 %
Opak.
1 szt.
Waga netto
1,5 kg
Masa brutto
1,62 kg
Numer taryfy celnej
85369010
EAN
4028177997233
ETIM 9
EC001531
Opis produktu
Adapter przyłączeniowy RX 3-bieg., szer.x wys.: 128x240 mm, zacisk przyłączeniowy maks. 240 mm², pole zacisku szer. x wys.: 24x20 mm
Atesty
UL + C-UL (listed)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Quick guide
Safety instructions
Karty produktów
Ogólne informacje techniczne