- Nr kat.:
- RX 9360241
- Korzyści
- Mocowanie na systemie szyn zbiorczych i podłączenie przewodu tylko za pomocą jednej śruby
- Wariant pionowy do bocznego zasilania tablicy rozdzielczej
- Materiał
- Poliamid (PA 6)
Palność zgodnie z UL 94
- Kolor
- RAL 35745
- Rated current of round conductor
- 710 A
- Rated current of round conductor (UL)
- 630 A
- Rated current of laminated copper bar
- 950 A
- Rated current of laminated copper bar (UL)
- 910 A
- Parametry elektryczne UL (SCCR)
- 27,5 kA - 600 V, RMS
- 100 kA - 480 V, wyłącznik mocy maks. 800 A, DIVQ/7
- 100 kA - 600 V, wkładka bezpiecznikowa klasy L maks. 1200 A, JDDZ/7
- Odprowadzenie przewodów
- Osiowo do tablicy rozdzielczej
- Do systemów szynowych z odstępem między osiami
- 60 mm
- Liczba biegunów
- 3-bieg.
- Pasuje do systemu szyn zbiorczych
- RiLineX
- RiLine60
- Wymiary
- Szerokość: 57,8 mm
Wysokość: 239,4 mm
Głębokość: 135,6 mm
- Przyłącze kabli okrągłych
- 150 ‐ 300 mm²
- Podłączenie przewodów okrągłych, o cienkim przewodzie z zarobioną końcówką
- 150 ‐ 300 mm²
- Podłączenie przewodów okrągłych, o cienkim przewodzie z zarobioną końcówką AWG
- AWG 250 ‐ AWG 550
- Podłączenie przewodów okrągłych, wielożyłowych
- 120 ‐ 300 mm²
- Podłączenie przewodów sektorowych, jednożyłowych
- 120 ‐ 240 mm²
- Podłączenie przewodów sektorowych, jednożyłowych AWG
- AWG 4/0 - AWG 450 kcmil
- Podłączenie przewodów sektorowych, wielożyłowych
- 120 ‐ 300 mm²
- Podłączenie przewodów sektorowych, wielożyłowych AWG
- AWG 3/0 - AWG 550 kcmil
- Pole zaciskowe warstwowych szyn miedzianych (szer. x wys.)
- 32 x 20 mm
- Pasuje do szyn zbiorczych
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Napięcie znamionowe
- 1 000 V AC
1 500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
- Kategoria przepięcia
- 4
- Stopień zanieczyszczenia
- 3
- Normy
- IEC/EN 61439-1
- UL 508
- Znamionowe napięcie udarowe Uimp
- 12 kV
- Rated insulation voltage
- 1 000 V
- Power dissipation (max.)
- 50 W
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 2XB
- Operation humidity max
- 90 %
- Zakres temperatury pracy
- -5 °C...55 °C
- Temperatura składowania
- -25 °C...75 °C
- Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
- 10...90 %
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1 kg
- Masa brutto
- 1,185 kg
- Numer taryfy celnej
- 85369010
- EAN
- 4028177997202
- ETIM 9
- EC001531
- Opis produktu
-
Adapter przyłączeniowy RX 3-bieg., szer.x wys.: 60x240 mm, zacisk przyłączeniowy maks. 300 mm², pole zacisku szer. x wys.: 32x20 mm