Adaptery przyłączeniowe RiLineX

Nr kat.: RX 9361300

Adapter przyłączeniowy RiLineX do systemów szyn zbiorczych 60 mm. Pasuje do przyłącza podwójnego (szyny). Odstępy między fazami można dowolnie wybierać. Nadaje się tylko do szyny zbiorczej 10 mm.

Nr kat.:
RX 9361300
Korzyści
Mocowanie na systemie szyn zbiorczych i podłączenie przewodu tylko za pomocą jednej śruby
Materiał
Poliamid (PA 6)
Palność zgodnie z UL 94
Kolor
RAL 9005
Rated current of laminated copper bar
1 500 A
Rated current of laminated copper bar (UL)
1 380 A
Parametry elektryczne UL (SCCR)
52,5 kA - 600 V, RMS
100 kA - 480 V, wyłącznik mocy maks. 800 A, DIVQ/7
100 kA - 600 V, wkładka bezpiecznikowa klasy L maks. 2000 A, JDDZ/7
Odprowadzenie przewodów
góra/dół
Do systemów szynowych z odstępem między osiami
60 mm
Liczba biegunów
1-bieg.
Pasuje do systemu szyn zbiorczych
RiLineX
RiLine60
Wymiary
Szerokość: 72,3 mm
Wysokość: 119,4 mm
Głębokość: 117,4 mm
Pole zaciskowe warstwowych szyn miedzianych (szer. x wys.)
50 x 10 mm
Pasuje do szyn zbiorczych
15 x 10 mm
20 x 10 mm
30 x 10 mm
Napięcie znamionowe
1 000 V AC
1 500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Kategoria przepięcia
4
Stopień zanieczyszczenia
3
Normy
IEC/EN 61439-1
UL 508
Znamionowe napięcie udarowe Uimp
12 kV
Rated insulation voltage
1 000 V
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 2XB
Operation humidity max
90 %
Zakres temperatury pracy
-5 °C...55 °C
Temperatura składowania
-25 °C...75 °C
Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
10...90 %
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,65 kg
Masa brutto
0,688 kg
Numer taryfy celnej
85369010
ETIM 9
EC001531
Opis produktu
RX Adapter przyłączeniowy 1-bieg., szer. x wys.: 72x120 mm, pole zacisku szer. x wys.: 50x10 mm
Atesty
UL + C-UL (listed)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Dokumentacja
Quick guide
Safety instructions
Karty produktów
Ogólne informacje techniczne