Adaptery przyłączeniowe RiLineX

Nr kat.: RX 9361315

Adapter przyłączeniowy RiLineX do systemów szyn zbiorczych 60 mm. Pasuje do podłączenia dwóch przewodów na fazę (przewodów okrągłych i sektorowych). Odstępy między fazami można dowolnie wybierać. 1-bieg. do L1/L2/L3/N.

Nr kat.:
RX 9361315
Korzyści
Mocowanie na systemie szyn zbiorczych i podłączenie przewodu tylko za pomocą jednej śruby
Materiał
Poliamid (PA 6)
Palność zgodnie z UL 94
Kolor
RAL 9005
Rated current of round conductor
1 060 A
Rated current of round conductor (UL)
980 A
Parametry elektryczne UL (SCCR)
27,5 kA - 600 V, RMS
100 kA - 600 V, wyłącznik mocy maks. 600 A, DIVQ/7
100 kA - 600 V, wkładka bezpiecznikowa klasy L maks. 2000 A, JDDZ/7
Odprowadzenie przewodów
góra/dół
Do systemów szynowych z odstępem między osiami
60 mm
Liczba biegunów
1-bieg.
Pasuje do systemu szyn zbiorczych
RiLineX
RiLine60
Wymiary
Szerokość: 54,1 mm
Wysokość: 119,4 mm
Głębokość: 163,4 mm
Przyłącze kabli okrągłych
300 mm²
Podłączenie przewodów okrągłych, o cienkim przewodzie z zarobioną końcówką
95 ‐ 300 mm²
Podłączenie przewodów okrągłych, o cienkim przewodzie z zarobioną końcówką AWG
AWG 3/0 ‐ AWG 550
Podłączenie przewodów okrągłych, wielożyłowych
95 ‐ 300 mm²
Podłączenie przewodów okrągłych, wielożyłowych AWG
AWG 3/0 ‐ AWG 550
Podłączenie przewodów sektorowych, jednożyłowych
120 ‐ 240 mm²
Podłączenie przewodów sektorowych, jednożyłowych AWG
AWG 4/0 - AWG 450 kcmil
Podłączenie przewodów sektorowych, wielożyłowych
95 ‐ 300 mm²
Podłączenie przewodów sektorowych, wielożyłowych AWG
AWG 3/0 - AWG 550 kcmil
Pasuje do szyn zbiorczych
15 x 10 mm
20 x 10 mm
30 x 10 mm
Napięcie znamionowe
1 000 V AC
1 500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Kategoria przepięcia
4
Stopień zanieczyszczenia
3
Normy
IEC/EN 61439-1
UL 508
Znamionowe napięcie udarowe Uimp
12 kV
Rated insulation voltage
1 000 V
Power dissipation (max.)
105 W
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 2XB
Operation humidity max
90 %
Zakres temperatury pracy
-5 °C...55 °C
Temperatura składowania
-25 °C...75 °C
Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
10...90 %
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,8 kg
Masa brutto
0,892 kg
Numer taryfy celnej
85369010
ETIM 9
EC001531
Opis produktu
Adapter przyłączeniowy RX 1-bieg., szer.x wys.: 54x120 mm, zacisk przyłączeniowy maks. 300 mm²
Atesty
UL + C-UL (listed)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Quick guide
Safety instructions
Karty produktów
Ogólne informacje techniczne