RiLineX CB component adaptor

Nr kat.: RX 9360525

RiLineX CB component adaptor (3-pole, max. 400 A) for 60 mm busbar systems. The device width is 140 mm. The "Easy-Fix" concept allows adaptors and switches to be mounted independently of one another. This concept is available for all popular manufacturers. The adaptor features tool-free snap-on mounting with semi-automatic adjustment of the bar thickness between 5 and 10 mm. The cable outlet is easily converted to the top or bottom to suit individual requirements.

Nr kat.:
RX 9360525
Wersja
Easy Fix
Korzyści
Montaż kompaktowych wyłączników MCCB bezpośrednio na tablicy rozdzielczej
Snap-on mounting up to 250 A and simple adjustment to busbar thickness 5/10 mm
Fast, simple pre-assembly of standard market switch types outside of the enclosure
Materiał
Poliamid (PA 6)
Palność zgodnie z UL 94
Kolor
RAL 9005
RAL 35745
Zakres dostawy
3 terminal covers
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 2XB
Znamionowe napięcie udarowe Uimp
12 kV
Napięcie znamionowe
690 V AC
690 V DC
600 V AC (UL)
Rated insulation voltage
1 000 V
Kategoria przepięcia
4
Stopień zanieczyszczenia
3
Liczba biegunów
3-bieg.
Odprowadzenie przewodów
góra/dół
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
Śruba M10
Pasuje do producenta (typu)
ABB (S5 400, S5, T5, XT5, FG400, FG630)
Chint (NM8N-400, NM8N-630, NXM-400S, NXM-630S, NXMS-400, NXMS-630)
Eaton (NZM3)
Fuji Electric (BW400_-3)
Hager (X630)
Hyundai Electric (400AF, 400, 630AF)
LS Electric (400AF, TS400, TS630)
Mitsubishi (NF400-SW, NF630-SW)
OEZ (BH630)
Rockwell (140G-K0F3-D40, 140G-M0F3-D63)
Schneider (NSX400, NSX630)
Schrack (MC3)
Siemens (3VA23, 3VA24)
Terasaki (S400, E630, S630)
Pasuje do systemu szyn zbiorczych
RiLineX
RiLine60
Częstotliwość składowych podstawowych
50...60 Hz
Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
10...90 %
Pasuje do szyn zbiorczych
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Zakres temperatury pracy
-25 °C...55 °C
Temperatura składowania
-25 °C...75 °C
Wymiary
Szerokość: 145 mm
Wysokość: 325 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
4 kg
Masa brutto
4,298 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)
1,652
Numer taryfy celnej
85369095
EAN
4028177997127
ETIM 9
EC001531
Opis produktu
RiLineX CB component adaptor (3-pole, max. 400 A) for 60 mm busbar systems. The device width is 140 mm. The "Easy-Fix" concept allows adaptors and switches to be mounted independently of one another. This concept is available for all popular manufacturers. The adaptor features tool-free snap-on mounting. The cable outlet is easily converted to the top or bottom to suit individual requirements.
Atesty
UL + C-UL (listed)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Quick guide
Safety instructions
Selection guide
Karty produktów
Ogólne informacje techniczne