Adaptery urządzeniowe RiLineX CB

Nr kat.: RX 9360600

Adapter urządzeniowy CB (3-bieg., maks. 160 A) do platformy zyn zbiorczych RiLineX i systemów szyn zbiorczych 60 mm, jak np. RiLine60. Szerokość adaptera na systemie szyn zbiorczych wynosi 81 mm. Wersja „Universal” z nakrętkami przesuwnymi zapewniająca najwyższą elastyczność przy montażu wyłączników. Adapter posiada montaż zatrzaskowy bez użycia narzędzi z półautomatyczną regulacją grubości szyny w zakresie od 5 do 10 mm. Wersja dla odprowadzenia przewodów z wyłącznika z dołu.

Nr kat.:
RX 9360600
Wersja
uniwersalne
Korzyści
Montaż kompaktowych wyłączników MCCB bezpośrednio na tablicy rozdzielczej
Montaż zatrzaskowy do 250 A i łatwe dopasowanie do szyny zbiorczej o grubości 5/10 mm
Szybki i łatwy montaż popularnych typów wyłączników poza szafą sterowniczą
Materiał
Poliamid (PA 6)
Palność zgodnie z UL 94
Kolor
RAL 9005
RAL 35745
Zakres dostawy
W tym 3 pokrywy przestrzeni łączeniowej
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 2XB
Znamionowe napięcie udarowe Uimp
12 kV
Napięcie znamionowe
690 V AC
690 V DC
600 V AC (UL)
Rated insulation voltage
1 000 V
Kategoria przepięcia
4
Stopień zanieczyszczenia
3
Pole zaciskowe warstwowych szyn miedzianych (szer. x wys.)
9 x 6 mm
Liczba biegunów
3-bieg.
Odprowadzenie przewodów
dół
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
Zacisk ramowy
Pasuje do producenta (typu)
Our selection aid, available in the Downloads section, helps you to easily find a matching component adaptor.
Pasuje do systemu szyn zbiorczych
RiLineX
RiLine60
Częstotliwość składowych podstawowych
50...60 Hz
Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
10...90 %
Pasuje do szyn zbiorczych
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Zakres temperatury pracy
-25 °C...55 °C
Temperatura składowania
-25 °C...75 °C
Wymiary
Szerokość: 81,9 mm
Wysokość: 251,4 mm
Głębokość: 50,8 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,92 kg
Masa brutto
1,22 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)
0,375
Numer taryfy celnej
85369095
EAN
4028177997103
ETIM 9
EC001531
Opis produktu
RX Adapter urządzeniowy CB 160 A, 3-bieg., wersja: Universal Fix, odgałęzienie na dole, szer.: 81 mm
Atesty
UL + C-UL (listed)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Quick guide
Safety instructions
Selection guide
Karty produktów
Ogólne informacje techniczne