Adaptery urządzeniowe RiLineX CB

Nr kat.: RX 9360625

Adapter urządzeniowy CB RiLineX (3-bieg., maks. 400 A) do systemów szyn zbiorczych 60 mm. Szerokość adaptera wynosi 145 mm. Wersja „Universal” z nakrętkami przesuwnymi zapewniająca najwyższą elastyczność przy montażu wyłączników. Adapter posiada montaż zatrzaskowy bez użycia narzędzi z półautomatyczną regulacją grubości szyny w zakresie od 5 do 10 mm. Wyjście przewodu można dostosować do indywidualnych wymagań poprzez prostą przebudowę odgałęzienia na dole lub na górze.

Nr kat.:
RX 9360625
Wersja
uniwersalne
Korzyści
Montaż kompaktowych wyłączników MCCB bezpośrednio na tablicy rozdzielczej
Montaż zatrzaskowy do 250 A i łatwe dopasowanie do szyny zbiorczej o grubości 5/10 mm
Szybki i łatwy montaż popularnych typów wyłączników poza szafą sterowniczą
Materiał
Poliamid (PA 6)
Palność zgodnie z UL 94
Kolor
RAL 9005
RAL 35745
Zakres dostawy
W tym 3 pokrywy przestrzeni łączeniowej, 2 poprzeczki i materiały mocujące
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 2XB
Znamionowe napięcie udarowe Uimp
12 kV
Napięcie znamionowe
690 V AC
690 V DC
600 V AC (UL)
Rated insulation voltage
1 000 V
Kategoria przepięcia
4
Stopień zanieczyszczenia
3
Liczba biegunów
3-bieg.
Odprowadzenie przewodów
góra/dół
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
Śruba M10
Pasuje do producenta (typu)
Our selection aid, available in the Downloads section, helps you to easily find a matching component adaptor.
Pasuje do systemu szyn zbiorczych
RiLineX
RiLine60
Częstotliwość składowych podstawowych
50...60 Hz
Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
10...90 %
Pasuje do szyn zbiorczych
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Zakres temperatury pracy
-25 °C...55 °C
Temperatura składowania
-25 °C...75 °C
Wymiary
Szerokość: 145 mm
Wysokość: 325,8 mm
Głębokość: 76,4 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
3,6 kg
Masa brutto
3,8 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)
1,652
Numer taryfy celnej
85369095
EAN
4028177997073
ETIM 9
EC001531
Opis produktu
RX Adapter urządzeniowy CB 400 A, 3-bieg., wersja: Universal, szer.: 140 mm
Atesty
UL + C-UL (listed)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Quick guide
Safety instructions
Selection guide
Karty produktów
Ogólne informacje techniczne