Wstępnie zmontowana kompletna tablica zawiera standardowe szyny miedziane i jest gotowa do natychmiastowego użycia. Zapewnia zabezpieczenie przed dotykiem do IP 2XB, które można rozszerzyć do IP 3X za pomocą akcesoriów. Dla różnych rozmiarów szaf VX dostępne są różne długości tablic. System modułowy składa się z modułów podstawowych i końcowych oraz szyn zbiorczych, można go montować bez użycia narzędzi i elastycznie dostosowywać. Konfiguracja jest możliwa do całkowitej długości 2400 mm.