RiLineX Zestaw modułu końcowego, 3-bieg., do modułowej tablicy RiLineX, z możliwością zabudowy. Za pomocą tego zestawu można wykonać lewe i prawe zakończenie tablicy z pełnym zabezpieczeniem przed dotykiem. Urządzenia można zamontować na modułach końcowych. Dzięki zastosowaniu zestawu modułów końcowych Plus na tablicy RiLineX dostępna jest dodatkowa przestrzeń montażowa o szerokości 36 mm.
- Nr kat.:
- RX 9360102
- Korzyści
- Skalowalne długości systemu z modułami bazowymi
- Łatwy montaż
- Skalowalny zakres prądu dzięki zmiennym przekrojom szyn zbiorczych
- Sprawdzona wytrzymałość zwarciowa do maks. 65 kA
- Nadaje się do zastosowań w zakresie prądu przemiennego do 1000 V AC i prądu stałego do 1500 V DC
- null
- Zabezpieczenie przed dotknięciem IP 2XB, możliwość rozszerzenia do IP 3X z przodu
- Sprawdzone i certyfikowane wg IEC i UL
- Łatwa rozbudowa i łączenie pól
- Materiał
- Poliamid (PA 6)
Palność zgodnie z UL 94 - Kolor
- RAL 35745
- Zakres dostawy
- Element końcowy tablicy rozdzielczej, lewy
Element końcowy tablicy rozdzielczej, prawy
Wraz z zestawem montażowym - Pasuje do nr kat.
- 9360.110
- 9360.120
- 9360.150
- Liczba biegunów
- 3-bieg.
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 0,99 kg
- Masa brutto
- 1,146 kg
- Numer taryfy celnej
- 85369010
- Opis produktu
- Zestaw modułu końcowego RiLineX do 3-biegunowej tablicy modułowej RiLineX. Za pomocą tego zestawu można wykonać lewe i prawe zakończenie tablicy z pełnym zabezpieczeniem przed dotykiem. Ten zestaw modułu końcowego ma możliwość zabudowy. W zestawie znajduje się moduł końcowy lewy i moduł końcowy prawy oraz materiały montażowe.
- Dokumentacja
- Info sheet
- Instrukcja obsługi
- Safety instructions