Profil zabezpieczający przed dotykiem

Nr kat.: RX 9365025

Profil zabezpieczający przed dotykiem RiLineX Tylko w przypadku zastosowana urządzeń RiLineX na systemie szyn zbiorczych RiLine60.

Nr kat.:
RX 9365025
Materiał
twarde PCV
Palność zgodnie z UL 94
Kolor
RAL 7035
Opak.
4 szt.
Waga netto
0,7 kg
Masa brutto
0,842 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
4,66
Numer taryfy celnej
39162000
ETIM 9
EC002270
Opis produktu
Profil zabezpieczający przed dotykiem RiLineX Tylko w przypadku zastosowana urządzeń RiLineX na systemie szyn zbiorczych RiLine60. Długość: 1200 mm
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
PCF-declaration
Dokumentacja
Quick guide
Safety instructions