Zacisk ramowy RiLineX do bezpiecznikowego rozłącznika mocy NH

Nr kat.: RX 9365543

Zestaw zacisku ramowego RiLineX do bezpiecznikowych rozłączników mocy NH RiLineX rozm. 2 i 3, 35 - 240 mm²

Nr kat.:
RX 9365543
Pasuje do nr kat.
9362.210
9362.215
9362.310
9362.315
9363.210
9363.215
9363.310
9363.315
Opak.
3 szt.
Waga netto
0,576 kg
Masa brutto
0,578 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,49
Numer taryfy celnej
73182900
ETIM 9
EC000001
Opis produktu
RX Zacisk ramowy do rozłączników bezpiecznikowych NH rozm. 2/3
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
PCF-declaration
Dokumentacja
Quick guide
Safety instructions