Szynowa podstawa bezpiecznikowa RiLineX do systemów szyn zbiorczych 60 mm. Do bezpieczników topikowych D 01 (z pierścieniem dopasowującym) i D 02 (E18). Z optyczną kontrolą LED dla wkładki bezpiecznikowej. Aby zapewnić bezpieczny styk z bezpiecznikiem, urządzenie nie posiada zatyczek śrubowych, lecz podstawy bezpiecznikowe, które w stanie otwartym można blokować, a w stanie zamkniętym plombować. Łatwe podłączenie przewodów zapewniaja zacisk sprężynowy do 16 mm² pod kątem 45°. Urządzenie nadaje się do montażu zatrzaskowego bez użycia narzędzi z półautomatyczną regulacją szyny dla 5 i 10 mm.
- Nr kat.:
- RX 9360802
- Korzyści
- Pewny styk wkładek bezpiecznikowych (bez zatyczek śrubowych)
- Montaż zatrzaskowy i łatwe ustawianie na szynie zbiorczej o grubości 5/10 mm
- Optyczna kontrola LED dla wkładki bezpiecznikowej
- Kontrola napięcia przez osobny otwór
- Bezobsługowe złącze z zaciskiem sprężynowym do 16 mm²
- Całkowita ochrona przed dotykiem bez dodatkowych akcesoriów, takich jak zatyczki śrubowe
- Zmiana produktu
- (wtórny)
- Materiał
- Poliamid (PA 6)
Palność zgodnie z UL 94-V0 - Kolor
- RAL 35745
RAL 9005 - Zakres dostawy
- 4 szynowe podstawy bezpiecznikowe
12 wkładek redukcyjnych do bezpieczników D 01 - Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
- Zacisk sprężynowy
- Prąd znamionowy maksymalny
- 63 A
- Napięcie znamionowe robocze
- 400 V AC
- Odprowadzenie przewodów
- dół
- Liczba biegunów
- 3-bieg.
- Pasuje do systemu szyn zbiorczych
- RiLineX
- RiLine60
- Wymiary
- Szerokość: 26,8 mm
Wysokość: 253,8 mm
Głębokość: 89,8 mm - Przyłącze kabli okrągłych
- 16 mm²
- Pasuje do szyn zbiorczych
- Wysokość: 5, 10 mm
- Pasuje do szyn zbiorczych
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Napięcie znamionowe
- 400 V AC
- Kategoria przepięcia
- 4
- Stopień zanieczyszczenia
- 3
- Normy
- IEC/PN-EN 60 947-3
- Znamionowe napięcie izolacji Ui
- 1 000 V
- Maks. moc tracona
- 5,5 W
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 2XB
- Maksymalna robocza wilgotność powietrza
- 90 %
- Zakres temperatury pracy
- -5 °C...55 °C
- Temperatura składowania
- -25 °C...75 °C
- Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
- 10...90 %
- Kategoria użytkowa
- AC-21B (400 V/100 A)
- Wkładki bezpieczników
- D 02-E 18
- Obciążenie ogniowe
- 4,613 MJ/m²
- Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 1,432 kg
- Masa brutto
- 1,437 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 0,07
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 9,55
- Numer taryfy celnej
- 85369095
- ETIM 9
- EC001644
- Opis produktu
- RX Szynowa podstawa bezpiecznikowa 63 A, 3-bieg., D 02-E 18, z LED, szer.: 27 mm
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi
- Quick guide
- Safety instructions