Szynowa podstawa bezpiecznikowa RiLineX

Nr kat.: RX 9360805

Szynowa podstawa bezpiecznikowa RiLineX do systemów szyn zbiorczych 60 mm. Do bezpieczników topikowych D 01 (z pierścieniem dopasowującym) i D 02 (E18). Z elektroniczną i optyczną (LED) kontrolą wkładki bezpiecznikowej za pomocą styków sygnalizacyjnych. Aby zapewnić bezpieczny styk z bezpiecznikiem, urządzenie nie posiada zatyczek śrubowych, lecz podstawy bezpiecznikowe, które w stanie otwartym można blokować, a w stanie zamkniętym plombować. Łatwe podłączenie przewodów zapewniaja zacisk sprężynowy do 16 mm² pod kątem 45°. Urządzenie nadaje się do montażu zatrzaskowego bez użycia narzędzi i dysponuje półautomatyczną regulacją szyny dla 5 i 10 mm.

Nr kat.:
RX 9360805
Wersja
z elektroniczną kontrolą wkładki bezpiecznikowej (ESÜ)
Korzyści
Pewny styk wkładek bezpiecznikowych (bez zatyczek śrubowych)
Montaż zatrzaskowy i łatwe ustawianie na szynie zbiorczej o grubości 5/10 mm
Optyczna kontrola LED dla wkładki bezpiecznikowej
Kontrola napięcia przez osobny otwór
Bezobsługowe złącze z zaciskiem sprężynowym do 16 mm²
Całkowita ochrona przed dotykiem bez dodatkowych akcesoriów, takich jak zatyczki śrubowe
Zmiana produktu
(wtórny)
Materiał
Poliamid (PA 6)
Palność zgodnie z UL 94-V0
Kolor
RAL 35745
RAL 9005
Zakres dostawy
4 szynowe podstawy bezpiecznikowe
12 wkładek redukcyjnych do bezpieczników D 01
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
Zacisk sprężynowy
Prąd znamionowy maksymalny
63 A
Napięcie znamionowe robocze
400 V AC
Odprowadzenie przewodów
dół
Liczba biegunów
3-bieg.
Pasuje do systemu szyn zbiorczych
RiLineX
RiLine60
Wymiary
Szerokość: 35,8 mm
Wysokość: 253,8 mm
Głębokość: 89,8 mm
Przyłącze kabli okrągłych
16 mm²
Pasuje do szyn zbiorczych
Wysokość: 5, 10 mm
Pasuje do szyn zbiorczych
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Napięcie znamionowe
400 V AC
Kategoria przepięcia
4
Stopień zanieczyszczenia
3
Normy
IEC/PN-EN 60 947-3
Znamionowe napięcie izolacji Ui
1 000 V
Maks. moc tracona
5,5 W
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 2XB
Maksymalna robocza wilgotność powietrza
90 %
Zakres temperatury pracy
-5 °C...55 °C
Temperatura składowania
-25 °C...75 °C
Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
10...90 %
Kategoria użytkowa
AC-21B (400 V/100 A)
Wkładki bezpieczników
D 02-E 18
Obciążenie ogniowe
5,995 MJ/m²
z elektroniczną kontrolą wkładki bezpiecznikowej (ESÜ)
Tak
Opak.
4 szt.
Waga netto
1,796 kg
Masa brutto
1,8 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)
0,07
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
12,02
Numer taryfy celnej
85369095
ETIM 9
EC001644
Opis produktu
RX Szynowa podstawa bezpiecznikowa 63 A, 3-bieg., D 02-E 18, z LED i kontrolą wkładki bezpiecznikowej, szer.: 36 mm
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
PCF-declaration
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Quick guide
Safety instructions