Szynowa podstawa bezpiecznikowa RiLineX

Nr kat.: RX 9364022

Kompaktowa szynowa podstawa bezpiecznikowa RiLineX do systemów szyn zbiorczych 60 mm. Do bezpiecznika cylindrycznego 10 x 38 mm z optyczną (LED) kontrolą wkładki bezpiecznikowej. Aby zapewnić bezpieczny styk z bezpiecznikami cylindrycznymi, urządzenie posiada specjalne podstawy bezpiecznikowe, które w stanie otwartym można blokować, a w stanie zamkniętym plombować. Łatwe podłączenie przewodów zapewniają zaciski sprężynowe do 6 mm² pod kątem 45°. Urządzenie nadaje się do montażu zatrzaskowego bez użycia narzędzi z półautomatyczną regulacją szyny dla 5 i 10 mm.

Nr kat.:
RX 9364022
Korzyści
Pewny styk wkładek bezpiecznikowych (bez zatyczek śrubowych)
Montaż zatrzaskowy i łatwe ustawianie na szynie zbiorczej o grubości 5/10 mm
Optyczna kontrola LED dla wkładki bezpiecznikowej
Kontrola napięcia przez osobny otwór
Bezobsługowe złącze z zaciskiem sprężynowym do 16 mm²
Całkowita ochrona przed dotykiem bez dodatkowych akcesoriów, takich jak zatyczki śrubowe
Zmiana produktu
(wtórny)
Materiał
Poliamid (PA 6)
Palność zgodnie z UL 94-V0
Kolor
RAL 35745
RAL 9005
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
Zacisk sprężynowy
Prąd znamionowy maksymalny
32 A
Napięcie znamionowe robocze
400 V AC
Odprowadzenie przewodów
dół
Liczba biegunów
3-bieg.
Pasuje do systemu szyn zbiorczych
RiLineX
RiLine60
Wymiary
Szerokość: 17,8 mm
Wysokość: 262,5 mm
Głębokość: 95 mm
Podłączenie przewodów okrągłych, o cienkim przewodzie z zarobioną końcówką
1,5 ‐ 6 mm²
Podłączenie przewodów okrągłych, o cienkim przewodzie z zarobioną końcówką AWG
AWG 16 ‐ AWG 10
Podłączenie przewodów okrągłych, wielożyłowych
1,5 ‐ 6 mm²
Podłączenie przewodów okrągłych, wielożyłowych AWG
AWG 16 ‐ AWG 10
Pasuje do szyn zbiorczych
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Napięcie znamionowe
400 V AC
Kategoria przepięcia
4
Stopień zanieczyszczenia
3
Normy
IEC/PN-EN 60 947-3
Znamionowe napięcie izolacji Ui
800 V
Maks. moc tracona
3 W
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 2XB
Maksymalna robocza wilgotność powietrza
90 %
Zakres temperatury pracy
-5 °C...55 °C
Temperatura składowania
-25 °C...75 °C
Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
10...90 %
Kategoria użytkowa
AC-20B (400 V/100 A)
Wkładki bezpieczników
10 x 38 mm
Obciążenie ogniowe
3,565 MJ/m²
Opak.
4 szt.
Waga netto
1,008 kg
Masa brutto
1,014 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)
0,043
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
6,72
Numer taryfy celnej
85369095
ETIM 9
EC001644
Opis produktu
RX Szynowa podstawa bezpiecznikowa 32 A, 3-bieg., 10 x 38 mm, z LED, szer.: 18 mm
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
PCF-declaration
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Quick guide
Safety instructions