Kompaktowa szynowa podstawa bezpiecznikowa RiLineX do systemów szyn zbiorczych 60 mm. Do bezpiecznika cylindrycznego 10 x 38 mm z elektroniczną i optyczną (LED) kontrolą wkładki bezpiecznikowej za pomocą styków sygnalizacyjnych. Aby zapewnić bezpieczny styk z bezpiecznikami cylindrycznymi, urządzenie posiada specjalne podstawy bezpiecznikowe, które w stanie otwartym można blokować, a w stanie zamkniętym plombować. Łatwe podłączenie przewodów zapewniają zaciski sprężynowe do 6 mm² pod kątem 45°. Urządzenie nadaje się do montażu zatrzaskowego bez użycia narzędzi z półautomatyczną regulacją szyny dla 5 i 10 mm.
- Nr kat.:
- RX 9364024
- Wersja
- z elektroniczną kontrolą wkładki bezpiecznikowej (ESÜ)
z elektroniczną kontrolą wkładki bezpiecznikowej (ESÜ)
- Korzyści
- Pewny styk wkładek bezpiecznikowych (bez zatyczek śrubowych)
- Montaż zatrzaskowy i łatwe ustawianie na szynie zbiorczej o grubości 5/10 mm
- Optyczna kontrola LED dla wkładki bezpiecznikowej
- Kontrola napięcia przez osobny otwór
- Bezobsługowe złącze z zaciskiem sprężynowym do 16 mm²
- Całkowita ochrona przed dotykiem bez dodatkowych akcesoriów, takich jak zatyczki śrubowe
- Zmiana produktu
- (wtórny)
- Materiał
- Poliamid (PA 6)
Palność zgodnie z UL 94-V0 - Kolor
- RAL 35745
RAL 9005 - Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
- Zacisk sprężynowy
- Prąd znamionowy maksymalny
- 32 A
- Napięcie znamionowe robocze
- 400 V AC
- Odprowadzenie przewodów
- dół
- Liczba biegunów
- 3-bieg.
- Pasuje do systemu szyn zbiorczych
- RiLineX
- RiLine60
- Wymiary
- Szerokość: 26,8 mm
Wysokość: 262,5 mm
Głębokość: 95 mm - Podłączenie przewodów okrągłych, o cienkim przewodzie z zarobioną końcówką
- 1,5 ‐ 6 mm²
- Podłączenie przewodów okrągłych, o cienkim przewodzie z zarobioną końcówką AWG
- AWG 16 ‐ AWG 6
- Podłączenie przewodów okrągłych, wielożyłowych
- 1,5 ‐ 6 mm²
- Podłączenie przewodów okrągłych, wielożyłowych AWG
- AWG 16 ‐ AWG 10
- Pasuje do szyn zbiorczych
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Napięcie znamionowe
- 400 V AC
- Kategoria przepięcia
- 4
- Stopień zanieczyszczenia
- 3
- Normy
- IEC/PN-EN 60 947-3
- Znamionowe napięcie izolacji Ui
- 800 V
- Maks. moc tracona
- 3 W
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 2XB
- Maksymalna robocza wilgotność powietrza
- 90 %
- Zakres temperatury pracy
- -5 °C...55 °C
- Temperatura składowania
- -25 °C...75 °C
- Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
- 10...90 %
- Kategoria użytkowa
- AC-20B (400 V/100 A)
- Wkładki bezpieczników
- 10 x 38 mm
- Obciążenie ogniowe
- 4,767 MJ/m²
- z elektroniczną kontrolą wkładki bezpiecznikowej (ESÜ)
- Tak
- Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 1,4 kg
- Masa brutto
- 1,412 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 0,043
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 9,36
- Numer taryfy celnej
- 85369095
- ETIM 9
- EC001644
- Opis produktu
- RX Szynowa podstawa bezpiecznikowa 32 A, 3-bieg., 10 x 38 mm, z LED i elektroniczną kontrolą wkładki bezpiecznikowej, szer.: 27 mm
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi
- Quick guide
- Safety instructions