RiLineX podstawa bezpiecznikowa

Kompaktowa podstawa bezpiecznikowa RiLineX klasy CC do systemów szyn zbiorczych 60 mm. Do bezpiecznika cylindrycznego klasy CC (30 A) z optyczną kontrolą wkładki bezpiecznikowej LED. Aby zapewnić bezpieczny styk z bezpiecznikami cylindrycznymi, urządzenie wyposażone jest w specjalne uchwyty zabezpieczające, które w stanie otwartym można zamknąć, a w stanie zamkniętym zaplombować. Łatwe podłączenie przewodów zapewniają zaciski sprężynowe do 6 mm² pod kątem 45°. Urządzenie nadaje się do montażu zatrzaskowego bez użycia narzędzi z półautomatyczną regulacją grubości szyny dla 5 i 10 mm. W zależności od wersji dostępne również z elektroniczną kontrolą przepalenia bezpieczników (ESÜ).