Kompaktowa podstawa bezpiecznikowa RiLineX klasy CC do systemów szyn zbiorczych 60 mm. Do bezpiecznika cylindrycznego klasy CC (30 A) z optyczną kontrolą wkładki bezpiecznikowej LED. Aby zapewnić bezpieczny styk z bezpiecznikami cylindrycznymi, urządzenie wyposażone jest w specjalne uchwyty zabezpieczające, które w stanie otwartym można zamknąć, a w stanie zamkniętym zaplombować. Łatwe podłączenie przewodów zapewniają zaciski sprężynowe do 6 mm² pod kątem 45°. Urządzenie nadaje się do montażu zatrzaskowego bez użycia narzędzi z półautomatyczną regulacją szyny dla 5 i 10 mm. Z elektroniczną kontrolą wkładki bezpiecznikowej.
- Nr kat.:
- RX 9364004
- Korzyści
- Montaż zatrzaskowy i łatwe ustawianie na szynie zbiorczej o grubości 5/10 mm
- For Class CC fuse to UL 248-4
- UL-listed, approved to UL 4248
- Innovative swivel mechanism, selective replacement of individual fuse inserts supported
- Readily accessible push-in connections in the lower section
- Fuse removal tools included with the supply
- Can be locked and prepared for a lead seal
- z elektroniczną kontrolą wkładki bezpiecznikowej (ESÜ)
- Materiał
- Poliamid (PA 6)
Palność zgodnie z UL 94-V0 - General colour
- RAL 9005
- RAL 35745
- Prąd znamionowy (maks.)
- 30 A
- Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
- Zacisk sprężynowy
- Napięcie znamionowe robocze
- 600 V AC
- Parametry elektryczne UL (SCCR)
- 200 kA - 600 V, wkładka bezpiecznikowa klasy CC maks. 30 A, JDDZ/7
- Liczba biegunów
- 3-bieg.
- Wymiary
- Szerokość: 27 mm
Wysokość: 263 mm
Głębokość: 123,5 mm - Podłączenie przewodów okrągłych, o cienkim przewodzie z zarobioną końcówką
- 1,5 ‐ 6 mm²
- Pasuje do szyn zbiorczych
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Wkładki bezpieczników
- Class CC
- Do typu zabezpieczenia (Class)
- Fuse Class CC
- Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 1,2 kg
- Masa brutto
- 1,406 kg
- Numer taryfy celnej
- 85369095
- Atesty
- UL + C-UL (listed)
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi
- Safety instructions