Bezpiecznikowe rozłączniki mocy RiLineX NH

Nr kat.: RX 9362000

Bezpiecznikowy rozłącznik mocy NH RiLineX rozmiar 00 do systemów szyn zbiorczych 60 mm. Zamykana pokrywa z możliwością plombowania i wizualną kontrolą przepalenia wkładki. Bezpieczna kontrola napięcia odbywa się za pomocą zintegrowanych punktów pomiarowych na pokrywie. Dla ułatwienia konserwacji bezpiecznikowe rozłączniki mocy NH mają pozycję "park". Wersja przyłącza ze złączem śrubowym rozmiar M8. Odprowadzenie przewodów z góry lub z dołu, do wyboru.

Nr kat.:
RX 9362000
Wersja
Do systemów szyn zbiorczych 60 mm
Korzyści
Pokrywa: zamykana z możliwością plombowania
Kontrola napięcia przez osobny otwór
Montaż zatrzaskowy do 250 A i łatwe dopasowanie do szyny zbiorczej o grubości 5/10 mm
Przebudowa kierunku podłączenia przewodu bez użycia narzędzi
Pozycja "park" ułatwiająca prace konserwacyjne
Wszystkie warianty również z elektroniczną kontrolą wkładki bezpiecznikowej
Materiał
Poliamid (PA 6)
Palność zgodnie z UL 94
Ścieżki stykowe: miedź elektrolityczna, posrebrzana
Kolor
RAL 9005
RAL 35745
Do systemów szynowych z odstępem między osiami
60 mm
Odprowadzenie przewodów
góra/dół
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
Śruba M8
Wkładki bezpieczników
NH 00
NH 000
Napięcie znamionowe robocze
690 V AC
Do rozmiaru NH
00
Test specification
IEC/PN-EN 60 947-3
DIN PN-EN 60 269-2 (wkładki bezpiecznikowe)
Wymiary
Szerokość: 106 mm
Wysokość: 194,2 mm
Głębokość: 104,5 mm
Zakres temperatury pracy
-5 °C...35 °C
Temperatura składowania
-25 °C...70 °C
Pasuje do szyn zbiorczych
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Pasuje do systemu szyn zbiorczych
RiLine60
RiLineX
Liczba biegunów
3-bieg.
Kategoria użytkowa
AC-23B (400 V/100 A)
AC-22B (500 V/100 A)
AC-21B (690 V/100 A)
DC-22B (250 V/100 A)
Stopień zanieczyszczenia
3
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 2XB
Obciążenie ogniowe
14,2 MJ/m²
Maks. moc tracona
19 W
Strata mocy na jedną wkładkę topikową (maks.)
12 W
Opak.
1 szt.
Waga netto
1,015 kg
Masa brutto
1,023 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)
0,363
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
6,85
Numer taryfy celnej
85369095
ETIM 9
EC001040
Opis produktu
RX Bezpiecznikowy rozłącznik mocy NH rozm. 00, 160 A, 3-bieg., śruba M8
Atesty
CQC-CCC
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
PCF-declaration
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Quick guide
Safety instructions