Bezpiecznikowy rozłącznik mocy NH RiLineX rozmiar 00 do systemów szyn zbiorczych 60 mm. Zamykana pokrywa z możliwością plombowania i wizualną kontrolą przepalenia wkładki. Bezpieczna kontrola napięcia odbywa się za pomocą zintegrowanych punktów pomiarowych na pokrywie. Dla ułatwienia konserwacji bezpiecznikowe rozłączniki mocy NH mają pozycję "park". Wersja przyłącza ze złączem śrubowym rozmiar M8. Odprowadzenie przewodów z góry lub z dołu, do wyboru. Z elektroniczną kontrolą wkładki bezpiecznikowej.
- Nr kat.:
- RX 9362005
- Wersja
- z elektroniczną kontrolą wkładki bezpiecznikowej (ESÜ)
Do systemów szyn zbiorczych 60 mm
z elektroniczną kontrolą wkładki bezpiecznikowej (ESÜ) - Korzyści
- Pokrywa: zamykana z możliwością plombowania
- Kontrola napięcia przez osobny otwór
- Montaż zatrzaskowy do 250 A i łatwe dopasowanie do szyny zbiorczej o grubości 5/10 mm
- Przebudowa kierunku podłączenia przewodu bez użycia narzędzi
- Pozycja "park" ułatwiająca prace konserwacyjne
- Wszystkie warianty również z elektroniczną kontrolą wkładki bezpiecznikowej
- Materiał
- Poliamid (PA 6)
Palność zgodnie z UL 94
Ścieżki stykowe: miedź elektrolityczna, posrebrzana - Kolor
- RAL 9005
RAL 35745 - Zakres dostawy
- W tym wtyki przyłączeniowe do elektrycznej kontroli wkładki bezpiecznikowej
- Do systemów szynowych z odstępem między osiami
- 60 mm
- Odprowadzenie przewodów
- góra/dół
- Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
- Śruba M8
- Wkładki bezpieczników
- NH 00
- NH 000
- Napięcie znamionowe robocze
- 690 V AC
- Do rozmiaru NH
- 00
- Test specification
- IEC/PN-EN 60 947-3
- DIN PN-EN 60 269-2 (wkładki bezpiecznikowe)
- Wymiary
- Szerokość: 106 mm
Wysokość: 229,5 mm
Głębokość: 104,5 mm - Zakres temperatury pracy
- -5 °C...35 °C
- Temperatura składowania
- -25 °C...70 °C
- Pasuje do szyn zbiorczych
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Pasuje do systemu szyn zbiorczych
- RiLineX
- RiLine60
- Liczba biegunów
- 3-bieg.
- Kategoria użytkowa
- AC-23B (400 V/100 A)
- AC-22B (500 V/100 A)
- AC-21B (690 V/100 A)
- DC-22B (250 V/100 A)
- Stopień zanieczyszczenia
- 3
- z elektroniczną kontrolą wkładki bezpiecznikowej (ESÜ)
- Tak
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 2XB
- Obciążenie ogniowe
- 16,6 MJ/m²
- Maks. moc tracona
- 19 W
- Strata mocy na jedną wkładkę topikową (maks.)
- 12 W
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1,135 kg
- Masa brutto
- 1,155 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 0,363
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 7,71
- Numer taryfy celnej
- 85369095
- ETIM 9
- EC001040
- Opis produktu
- RX Bezpiecznikowy rozłącznik mocy NH rozm. 00, 160 A, 3-bieg, śruba M8, z monitorowaniem bezpiecznika, 800 V
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi
- Quick guide
- Safety instructions