Bezpiecznikowy rozłącznik mocy NH RiLineX rozmiar 00 do systemów szyn zbiorczych 60 mm. Zamykana pokrywa z możliwością plombowania i wizualną kontrolą przepalenia wkładki. Bezpieczna kontrola napięcia odbywa się za pomocą zintegrowanych punktów pomiarowych na pokrywie. Dla ułatwienia konserwacji bezpiecznikowe rozłączniki mocy NH mają pozycję "park". Wersja przyłącza z zaciskiem ramowym do podłączania przewodów okrągłych do min. 1,5 do maks. 95 mm². Odprowadzenie przewodów z góry lub z dołu, do wyboru. Z elektroniczną kontrolą wkładki bezpiecznikowej.
- Nr kat.:
- RX 9362035
- Wersja
- Do systemów szyn zbiorczych 60 mm
z elektroniczną kontrolą wkładki bezpiecznikowej (ESÜ) - Korzyści
- Pokrywa: zamykana z możliwością plombowania
- Kontrola napięcia przez osobny otwór
- Montaż zatrzaskowy do 250 A i łatwe dopasowanie do szyny zbiorczej o grubości 5/10 mm
- Przebudowa kierunku podłączenia przewodu bez użycia narzędzi
- Pozycja "park" ułatwiająca prace konserwacyjne
- Wszystkie warianty również z elektroniczną kontrolą wkładki bezpiecznikowej
- Materiał
- Poliamid (PA 6)
Palność zgodnie z UL 94
Ścieżki stykowe: miedź elektrolityczna, posrebrzana - Kolor
- RAL 9005
RAL 35745 - Zakres dostawy
- W tym wtyki przyłączeniowe do elektrycznej kontroli wkładki bezpiecznikowej
- Do systemów szynowych z odstępem między osiami
- 60 mm
- Odprowadzenie przewodów
- góra/dół
- Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
- Zacisk ramowy
- Wkładki bezpieczników
- NH 00
- NH 000
- Znamionowe napięcie izolacji Ui
- 1 000 V
- Napięcie znamionowe robocze
- 690 V AC
- Do rozmiaru NH
- 00
- Test specification
- IEC/PN-EN 60 947-3
- DIN PN-EN 60 269-2 (wkładki bezpiecznikowe)
- Wymiary
- Szerokość: 106 mm
Wysokość: 229,5 mm
Głębokość: 104,5 mm - Zakres temperatury pracy
- -5 °C...35 °C
- Temperatura składowania
- -25 °C...70 °C
- Pasuje do szyn zbiorczych
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Pasuje do systemu szyn zbiorczych
- RiLineX
- RiLine60
- Liczba biegunów
- 3-bieg.
- Kategoria użytkowa
- AC-23B (400 V/100 A)
- AC-22B (500 V/100 A)
- AC-21B (690 V/100 A)
- DC-22B (250 V/100 A)
- Stopień zanieczyszczenia
- 3
- z elektroniczną kontrolą wkładki bezpiecznikowej (ESÜ)
- Tak
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 2XB
- Obciążenie ogniowe
- 16,6 MJ/m²
- Podłączenie przewodów okrągłych, o cienkim przewodzie bez zarobionej końcówki
- 1,5 ‐ 95 mm²
- Podłączenie przewodów okrągłych, o cienkim przewodzie z zarobioną końcówką
- 1,5 ‐ 95 mm²
- Maks. moc tracona
- 22 W
- Strata mocy na jedną wkładkę topikową (maks.)
- 12 W
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1,155 kg
- Masa brutto
- 1,175 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 0,409
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 7,86
- Numer taryfy celnej
- 85369095
- ETIM 9
- EC001040
- Opis produktu
- RX Bezpiecznikowy rozłącznik mocy NH rozm. 00, 160 A, 3-bieg., zacisk ramowy, z monitorowaniem bezpiecznika, 800 V
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi
- Quick guide
- Safety instructions