Bezpiecznikowe rozłączniki mocy RiLineX NH

Nr kat.: RX 9362250

Bezpiecznikowy rozłącznik mocy NH RiLineX rozmiar 2 do systemów szyn zbiorczych 60 mm. Zamykana pokrywa z możliwością plombowania i wizualną kontrolą przepalenia wkładki. Bezpieczna kontrola napięcia odbywa się za pomocą zintegrowanych punktów pomiarowych na pokrywie. Dla ułatwienia konserwacji bezpiecznikowe rozłączniki mocy NH mają pozycję "park". Wersja przyłącza z zaciskiem ramowym do podłączania przewodów okrągłych do min. 120 do maks. 300 mm². Odprowadzenie przewodów z góry lub z dołu, do wyboru.

Nr kat.:
RX 9362250
Wersja
Do systemów szyn zbiorczych 60 mm
Korzyści
Pokrywa: zamykana z możliwością plombowania
Kontrola napięcia przez osobny otwór
Przebudowa kierunku podłączenia przewodu bez użycia narzędzi
Pozycja "park" ułatwiająca prace konserwacyjne
Wszystkie warianty również z elektroniczną kontrolą wkładki bezpiecznikowej
Materiał
Poliamid (PA 6)
Palność zgodnie z UL 94
Ścieżki stykowe: miedź elektrolityczna, posrebrzana
Kolor
RAL 9005
RAL 35745
Do systemów szynowych z odstępem między osiami
60 mm
Odprowadzenie przewodów
góra/dół
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
Zacisk ramowy
Wkładki bezpieczników
NH 2
Napięcie znamionowe robocze
690 V AC
Do rozmiaru NH
2
Test specification
IEC/PN-EN 60 947-3
DIN PN-EN 60 269-2 (wkładki bezpiecznikowe)
Wymiary
Szerokość: 208,5 mm
Wysokość: 298,6 mm
Głębokość: 134,6 mm
Zakres temperatury pracy
-5 °C...35 °C
Temperatura składowania
-25 °C...70 °C
Pasuje do szyn zbiorczych
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Pasuje do systemu szyn zbiorczych
RiLineX
RiLine60
Liczba biegunów
3-bieg.
Stopień zanieczyszczenia
3
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 2XB
Obciążenie ogniowe
50,96 MJ/m²
Maks. moc tracona
98 W
Opak.
1 szt.
Waga netto
4,25 kg
Masa brutto
4,355 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)
1,75
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
28,84
Numer taryfy celnej
85369095
ETIM 9
EC001040
Opis produktu
RX Bezpiecznikowy rozłącznik mocy NH rozm. 2, 400 A, 3-bieg., zacisk ramowy
Atesty
CQC-CCC
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
PCF-declaration
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Quick guide
Safety instructions