Bezpiecznikowy rozłącznik mocy NH RiLineX rozmiar 3 do systemów szyn zbiorczych 60 mm. Zamykana pokrywa z możliwością plombowania i wizualną kontrolą przepalenia wkładki. Bezpieczna kontrola napięcia odbywa się za pomocą zintegrowanych punktów pomiarowych na pokrywie. Dla ułatwienia konserwacji bezpiecznikowe rozłączniki mocy NH mają pozycję "park". Wersja przyłącza ze złączem śrubowym rozmiar M10. Odprowadzenie przewodów z góry lub z dołu, do wyboru.
- Nr kat.:
- RX 9362310
- Wersja
- Do systemów szyn zbiorczych 60 mm
- Korzyści
- Pokrywa: zamykana z możliwością plombowania
- Kontrola napięcia przez osobny otwór
- Przebudowa kierunku podłączenia przewodu bez użycia narzędzi
- Pozycja "park" ułatwiająca prace konserwacyjne
- Wszystkie warianty również z elektroniczną kontrolą wkładki bezpiecznikowej
- Materiał
- Poliamid (PA 6)
Palność zgodnie z UL 94
Ścieżki stykowe: miedź elektrolityczna, posrebrzana - Kolor
- RAL 9005
RAL 35745 - Do systemów szynowych z odstępem między osiami
- 60 mm
- Odprowadzenie przewodów
- góra/dół
- Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
- Śruba M10
- Wkładki bezpieczników
- NH 3
- Napięcie znamionowe robocze
- 690 V AC
- Do rozmiaru NH
- 3
- Test specification
- IEC/PN-EN 60 947-3
- DIN PN-EN 60 269-2 (wkładki bezpiecznikowe)
- Wymiary
- Szerokość: 250 mm
Wysokość: 298,4 mm
Głębokość: 134,9 mm - Zakres temperatury pracy
- -5 °C...35 °C
- Temperatura składowania
- -25 °C...70 °C
- Pasuje do szyn zbiorczych
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Pasuje do systemu szyn zbiorczych
- RiLineX
- RiLine60
- Liczba biegunów
- 3-bieg.
- Stopień zanieczyszczenia
- 3
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 2XB
- Obciążenie ogniowe
- 47,58 MJ/m²
- Maks. moc tracona
- 101 W
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 4,45 kg
- Masa brutto
- 4,492 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 2,255
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 30,42
- Numer taryfy celnej
- 85369095
- ETIM 9
- EC001040
- Opis produktu
- RX Bezpiecznikowy rozłącznik mocy NH rozm. 3, 630 A, 3-bieg., śruba M10
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi
- Quick guide
- Safety instructions