Bezpiecznikowe rozłączniki mocy RiLineX NH

Nr kat.: RX 9362422

Bezpiecznikowy rozłącznik mocy NH RiLineX rozmiar 000 do systemów szyn zbiorczych 60 mm. Zamykana pokrywa z możliwością plombowania i wizualną kontrolą przepalenia wkładki. Bezpieczna kontrola napięcia odbywa się za pomocą zintegrowanych punktów pomiarowych na pokrywie. Dla ułatwienia konserwacji bezpiecznikowe rozłączniki mocy NH mają pozycję "park". Wersja przyłącza z zaciskiem ramowym do podłączania przewodów okrągłych do min. 1,5 do maks. 50 mm². Odprowadzenie przewodów z góry.

Nr kat.:
RX 9362422
Wersja
Do systemów szyn zbiorczych 60 mm
Korzyści
Pokrywa: zamykana z możliwością plombowania
Kontrola napięcia przez osobny otwór
Montaż zatrzaskowy do 250 A i łatwe dopasowanie do szyny zbiorczej o grubości 5/10 mm
Przebudowa kierunku podłączenia przewodu bez użycia narzędzi
Pozycja "park" ułatwiająca prace konserwacyjne
Wszystkie warianty również z elektroniczną kontrolą wkładki bezpiecznikowej
Materiał
Poliamid (PA 6)
Palność zgodnie z UL 94
Ścieżki stykowe: miedź elektrolityczna, posrebrzana
Kolor
RAL 9005
RAL 35745
Do systemów szynowych z odstępem między osiami
60 mm
Odprowadzenie przewodów
góra
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
Zacisk ramowy
Wkładki bezpieczników
NH 000
Znamionowe napięcie izolacji Ui
1 000 V
Prąd znamionowy maksymalny
125 A
Napięcie znamionowe robocze
690 V AC
Do rozmiaru NH
000
Test specification
IEC/PN-EN 60 947-3
DIN PN-EN 60 269-2 (wkładki bezpiecznikowe)
Wymiary
Szerokość: 53 mm
Wysokość: 212 mm
Głębokość: 103 mm
Zakres temperatury pracy
-5 °C...35 °C
Temperatura składowania
-25 °C...70 °C
Pasuje do szyn zbiorczych
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Pasuje do systemu szyn zbiorczych
RiLineX
RiLine60
Liczba biegunów
3-bieg.
Kategoria użytkowa
AC-23B (400 V/100 A)
AC-22B (500 V/100 A)
AC-21B (690 V/100 A)
DC-22B (250 V/100 A)
Stopień zanieczyszczenia
3
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 2XB
Obciążenie ogniowe
10,84 MJ/m²
Podłączenie przewodów okrągłych, o cienkim przewodzie bez zarobionej końcówki
1,5 ‐ 16 mm²
Podłączenie przewodów okrągłych, o cienkim przewodzie z zarobioną końcówką
1,5 ‐ 50 mm²
Maks. moc tracona
36 W
Strata mocy na jedną wkładkę topikową (maks.)
9 W
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,65 kg
Masa brutto
0,706 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)
0,475
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
4,53
Numer taryfy celnej
85369095
ETIM 9
EC001040
Opis produktu
RX Bezpiecznikowy rozłącznik mocy NH rozm. 000, 125 A, 3-bieg., odprowadzenie przewodu górne, zacisk ramowy
Atesty
CQC-CCC
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
PCF-declaration
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Quick guide
Safety instructions