Bezpiecznikowy rozłącznik mocy NH RiLineX rozmiar 1 do płyt montażowych. Zamykana pokrywa z możliwością plombowania i wizualną kontrolą przepalenia wkładki. Bezpieczna kontrola napięcia odbywa się za pomocą zintegrowanych punktów pomiarowych na pokrywie. Dla ułatwienia konserwacji bezpiecznikowe rozłączniki mocy NH mają pozycję "park". Wersja przyłącza ze złączem śrubowym rozmiar M10.
- Nr kat.:
- RX 9363110
- Wersja
- Do zabudowy na płycie montażowej
- Korzyści
- Pokrywa: zamykana z możliwością plombowania
- Kontrola napięcia przez osobny otwór
- Przebudowa kierunku podłączenia przewodu bez użycia narzędzi
- Pozycja "park" ułatwiająca prace konserwacyjne
- Wszystkie warianty również z elektroniczną kontrolą wkładki bezpiecznikowej
- Materiał
- Poliamid (PA 6)
Palność zgodnie z UL 94
Ścieżki stykowe: miedź elektrolityczna, posrebrzana - Kolor
- RAL 9005
RAL 35745 - for mounting plate assembly
- Tak
- Odprowadzenie przewodów
- góra/dół
- Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
- Śruba M10
- Wkładki bezpieczników
- NH 1
- Znamionowe napięcie izolacji Ui
- 1 000 kV
- Napięcie znamionowe robocze
- 690 V AC
- Do rozmiaru NH
- 1
- Test specification
- IEC/PN-EN 60 947-3
- DIN PN-EN 60 269-2 (wkładki bezpiecznikowe)
- Wymiary
- Szerokość: 181,8 mm
Wysokość: 298 mm
Głębokość: 110,5 mm - Zakres temperatury pracy
- -5 °C...35 °C
- Temperatura składowania
- -25 °C...70 °C
- Liczba biegunów
- 3-bieg.
- Kategoria użytkowa
- AC-23B (400 V/100 A)
- AC-22B (500 V/100 A)
- AC-21B (690 V/100 A)
- DC-22B (250 V/100 A)
- DC-21B (440 V/100 A)
- Stopień zanieczyszczenia
- 3
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 2XB
- Obciążenie ogniowe
- 33,55 MJ/m²
- Maks. moc tracona
- 42 W
- Strata mocy na jedną wkładkę topikową (maks.)
- 23 W
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 2,2 kg
- Masa brutto
- 2,209 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 0,57
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 14,79
- Numer taryfy celnej
- 85369095
- ETIM 9
- EC001040
- Opis produktu
- RX Bezpiecznikowy rozłącznik mocy NH rozm. 1, 250 A, 3-bieg., śruba M10, instalacja na płycie montażowej
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi
- Quick guide
- Safety instructions