Bezpiecznikowe rozłączniki mocy RiLineX NH

Nr kat.: RX 9363315

Bezpiecznikowy rozłącznik mocy NH RiLineX rozmiar 3 do płyt montażowych. Zamykana pokrywa z możliwością plombowania i wizualną kontrolą przepalenia wkładki. Bezpieczna kontrola napięcia odbywa się za pomocą zintegrowanych punktów pomiarowych na pokrywie. Dla ułatwienia konserwacji bezpiecznikowe rozłączniki mocy NH mają pozycję "park". Wersja przyłącza ze złączem śrubowym rozmiar M10. Z elektroniczną kontrolą wkładki bezpiecznikowej.

Nr kat.:
RX 9363315
Wersja
Do zabudowy na płycie montażowej
Korzyści
Pokrywa: zamykana z możliwością plombowania
Kontrola napięcia przez osobny otwór
Przebudowa kierunku podłączenia przewodu bez użycia narzędzi
Pozycja "park" ułatwiająca prace konserwacyjne
Wszystkie warianty również z elektroniczną kontrolą wkładki bezpiecznikowej
Materiał
Poliamid (PA 6)
Palność zgodnie z UL 94
Ścieżki stykowe: miedź elektrolityczna, posrebrzana
Kolor
RAL 9005
RAL 35745
Zakres dostawy
W tym wtyki przyłączeniowe do elektrycznej kontroli wkładki bezpiecznikowej
for mounting plate assembly
Tak
Odprowadzenie przewodów
góra/dół
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
Śruba M10
Wkładki bezpieczników
NH 3
Znamionowe napięcie izolacji Ui
1 000 kV
Napięcie znamionowe robocze
690 V AC
Do rozmiaru NH
3
Test specification
IEC/PN-EN 60 947-3
DIN PN-EN 60 269-2 (wkładki bezpiecznikowe)
Wymiary
Szerokość: 250 mm
Wysokość: 348,6 mm
Głębokość: 128,7 mm
Zakres temperatury pracy
-5 °C...35 °C
Temperatura składowania
-25 °C...70 °C
Liczba biegunów
3-bieg.
Stopień zanieczyszczenia
3
z elektroniczną kontrolą wkładki bezpiecznikowej (ESÜ)
Tak
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 2XB
Obciążenie ogniowe
50,46 MJ/m²
Maks. moc tracona
84 W
Opak.
1 szt.
Waga netto
4,21 kg
Masa brutto
4,216 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)
1,68
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
28,57
Numer taryfy celnej
85369095
ETIM 9
EC001040
Opis produktu
RX Bezpiecznikowy rozłącznik mocy NH rozm. 3, 630 A, 3-bieg, śruba M10, z monitorowaniem bezpiecznika, 800 V, instalacja na płycie montażowej
Atesty
CQC-CCC
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
PCF-declaration
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Quick guide
Safety instructions