Zestaw zacisku obejmowego RiLineX do podłączania przewodów okrągłych do bezpiecznikowych rozłączników mocy NH RiLineX rozm. 00, 4 - 70 mm²
- Nr kat.:
- RX 9365540
- Materiał
- Blacha stalowa, ocynkowana
- Do rozmiaru
- 00
- Pasuje do nr kat.
- 9362110
- 9262115
- 9363110
- 9363115
- Przyłącze kabli okrągłych
- 4 ‐ 70 mm²
- Przekrój przewodu okrągłego
- 4 ‐ 70 mm²
- Opak.
- 3 szt.
- Waga netto
- 0,096 kg
- Masa brutto
- 0,096 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,3
- Numer taryfy celnej
- 73182900
- ETIM 9
- EC000001
- Opis produktu
- RX Zacisk obejmowy do rozłączników bezpiecznikowych NH rozm. 00 (przewód okrągły)