Zestaw zacisku obejmowego RiLineX do podłączania przewodów sektorowych do bezpiecznikowych rozłączników mocy NH RiLineX rozm. 00, 4 - 95 mm²
- Nr kat.:
- RX 9365541
- Materiał
- Blacha stalowa, ocynkowana
- Do rozmiaru
- 00
- Pasuje do nr kat.
- 9362210
- 9362215
- 9362310
- 9362315
- 9363210
- 9363215
- 9363310
- 9363315
- OUT_COL_CROSS_SECTION_SECTOR_CONDUCTOR
- 95 mm²
- Opak.
- 3 szt.
- Waga netto
- 0,144 kg
- Masa brutto
- 0,149 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,43
- Numer taryfy celnej
- 73182900
- ETIM 9
- EC000001
- Opis produktu
- RX Zacisk obejmowy do rozłączników bezpiecznikowych NH rozm. 00 (przewód sektorowy)